Kompakt dağıtım panoları

Sıva üstü, sıva altı montaj ve içi boş sıva üstü montajı için eksiksiz yelpaze

Sahadaki teknisyenlerle yakın işbirliği içinde geliştirilen kompakt dağıtım panoları, eksiksiz çözümlerle ön plana çıkıyor. Esneklik ve hız, kullanıcılara günlük işlerinde destek olacak.

İster ticari, ister endüstriyel ister ev kullanımı için olsun, bu geniş ürün yelpazesi sıva altı montajdan sıva üstüve boş sıva üstü montaja kadar her türlü montaj için bir çözüm sunmaktadır.

Başlıca faydaları

  • Sıva altı montajlıdan sıva üstü ve boş sıva üstü montajlıya kadar geniş kabin yelpazesi
  • Üst ve altta standart kablo gerginliği sayesinde, hızlı ve kolay sabitlenen kablolar
  • Her iki tarafta ve DIN raylarının arkasında bol kablolama alanı ve ayrıca gelişmiş kablo bağlantı sistemi
  • 36 ila 192 modüle kadar DIN rayı kapasitesine sahip gömme ve duvara montaj uygulamaları

Başlıca özellikleri

  • Koruma sınıfları: II çift yalıtımlı ve topraklı (topraklama seti ile bağlantılı olarak, aksesuar)
  • Boş versiyonun yanı sıra dağıtım panoları (DIN ray uygulaması için) veya medya çözümleri için montaj plakaları takılı versiyonlar.
  • Raylı montaj cihazlarına sahip paneller için N/PE hızlı terminaller ile donatılmış
  • Dağıtım panosu panellerindeki DIN rayları arasındaki mesafe: 125 mm ve / veya 150 mm

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Araçlar ve destek

 

Daha fazlasını öğrenin

 

Ürünler ve Dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language