TwinLine N 55

IP55 sınıfı yüksek koruma derecesine sahip, tüm boyutlarda eksiksiz evrensel kabin sistemi 

TwinLine sistemi ile ABB, modern güç dağıtımı alanında bir başka kilometre taşı oluşturmuştur. TwinLine N 55, IEC 61439 ve DIN EN 61439 Bölüm 1, 2 ve 3'e göre test edilmiştir. TwinLine N 55 sistemi, iki koruma sınıfında ve üç kabin derinliğinde (225/275/350 mm derinlikte), tamamı yüksek IP55 koruma derecesine sahip tam kapsamlı bir ürün yelpazesidir. Süreklilik, yüksek koruma derecelerinden montaj kolaylıklarına ve sahadaki tüm gereklilikleri yerine getirebilecek bir portfolyoya kadar dağıtım panosu montajı için bu duvara monte ve zemin tipi kabinlerde ana prensiptir.

Başlıca faydaları

  • 424 farklı boyuta kadar geniş, duvara ve zemine monte kabin yelpazesi
  • Aletsiz kurulum ile yenilikçi flanş teknolojisi ve kablo girişi için daha fazla kullanılabilir alan
  • Tüm kabinler, ilgili her bir kabin derinliği dahilinde hem yatay hem de dikey olarak seri halde kolayca bağlanabilir
  • Pano montajı ve kablolama işlemleri sırasında optimum koruma için yenilikçi ambalaj konsepti
  • Basitleştirilmiş aksesuar konsepti esnekliği garantilerken envanter seviyelerini düşürür

Başlıca özellikleri

  • Kaynaklı Panolar
  • 850A’e kadar nominal akım
  • Her iki koruma sınıfı: I topraklı ve II çift yalıtımlı
  • IP koruma sınıfı: IP55 kapılı ve IP30 kapısız
  • Standart IEC 61439-1, -2 ve -3 ile uyumluluk

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Araçlar ve destek

 

Daha fazlasını öğrenin

 

Ürünler ve Dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language