TwinLine N 44
TwinLine N 44 kabin sistemi, TwinLine kabin serisi dünyasına girişi temsil ediyor. IP44 koruma sınıfına kadar bir enerji dağılımının yanı sıra çift yalıtımlı veya topraklı versiyonlarda esnek kullanım için optimize edilmiştir. Dolaplar, EDF montaj şasisine monte edilen CombiLine N modülleri ile dahili yapılandırma için hazırlanmıştır.
Aksesuarlar, TwinLine N 55 ürün yelpazesi ile aynıdır. Bu, planlama ve depolamayı basitleştirir. TwinLine N 44, 5 panel genişliğine kadar ayaklı bir dolap olarak mevcuttur
Başlıca faydaları
Aletsiz kurulum ve kablo girişi için daha kullanışlı alan ile yenilikçi flanş teknolojisi
Optimum erişilebilirlik ve kurulum kolaylığı
Zaman kazandıran kaide kurulumu ve güvenli nakliye
TwinLine N 55 ile aynı aksesuar yelpazesi
Başlıca özellikler
- 5 pano genişliğine kadar zemin tipi kabinler şekinde kaynaklı muhafazalar
- Her iki koruma sınıfı: I topraklı ve II çift yalıtımlı
- IP koruma sınıfı: Kapısız IP44 ve kapısız IP30
- Standart IEC 61439-1, -2 ve -3 ile uyumluluk