TwinLine S 43

Eksiksiz modüler kabin sistemi, tüm ebatlarda IP43 koruma (duvara montajlı ve zemin tipi) 

TwinLine S 43 sistemi ile ABB, modern güç dağıtımı alanında bir başka kilometre taşı oluşturmuştur. Yeni demonte sistemli TwinLine S 43 ile ABB, modüler duvar montajlı ve ayaklı kabinler için özel ve geleceğe yönelik bir konsept sunmaktadır. Bu kapsamlı ürün yelpazesi, TwinLine-G (225 mm derinlik) ve TwinLine-L (275 mm derinlik) olmak üzere iki kabin türünü içerir ve her uygulama için bir çözüm sunar. Modüler sistem, planlamada basit, montajda hızlı ve uygulamada güvenlidir ve modern bir enerji dağıtımını garantiler.

Başlıca faydaları

  • Yenilikçi flanş teknolojisi
  • Kablo girişi için önemli ölçüde daha fazla kullanılabilir alan
  • CombiLine S olarak adlandırılan yeni geniş modüler dağıtım paneli sistemi yelpazesi
  • Daha az stok maliyeti için basitleştirilmiş aksesuarlar konsepti

Başlıca özellikler

  • Demonte/modüler muhafazalar
  • 800A’e varan nominal akım
  • Koruma sınıfı: I topraklı 
  • IP koruma sınıfı: Kapısız IP43 ve kapısız IP30
  • Standart IEC 61439-1, -2 ve -3 ile uyumluluk

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Araçlar ve destek

 

Daha fazlasını öğrenin

 

Ürünler ve Dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language