Önleyici yangın koruması için panolar
Önleyici yangın koruması, sadece bina inşa edenlerin düşüneceği bir durum değildir.
Uzman elektrik planlamacıları ve mühendisleri veya şalt üreticileri kurulumlarını planlarken ve tasarlarken, bu kurulumların yangına neden olmamasını sağlamaktan sorumludur.
ABB, yangına karşı dayanıklı malzemelerden üretilen, optimum teknolojiye sahip ve çeşitli ekonomik tasarımlarda mevcut olan yangın önleme konusunda yenilikçi bir pano sistemi sunmaktadır.
Geniş bir sıva üstü pano ve dikili tip pano ürünyelpazesi, çeşitli boyutlarda mevcuttur.
ABB, Manto Muhafazaları ve Yangına Karşı Korunma Kapıları da dahil olmak üzere yelpazesini yangından korunma yelpazesini genişletti. Ayrıca, DIN 4102 Bölüm 2'ye (F30/F90) uygun yangın dayanım süresine ek olarak, yangın yükünü kontrol etmeyi (I30 / I90) ve işlevselliği sürdürmeyi (E30 / E90) de garanti ediyor.
Güvenlikle ilgili gereksinim:
- İç yangın koruma seviyesi, en az 30/90 dakika yangın dayanım süresine sahiptir. Yangın koruma panolarının I30/I90 sınıflandırmasını kontrol etmek için testler DIN 4102 Bölüm 11'e uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
- İç yangın koruma seviyesi, en az 30/90 dakika yangın dayanım süresine sahiptir. Yangın koruma panolarının I30/I90 sınıflandırmasını kontrol etmek için testler DIN 4102 Bölüm 11'e uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Montaj tipi:
- Sıva altı montaj
- Sıva üstü montajı
- Dikili tip
Ekler:
- Oldukça sıkıştırılmış, çok katmanlı
- Yangın koruma plakaları (DIN 4102-1)
- A2 sınıfı malzemeden yapılmış, ateşe dayanıklı, duman geçirmez
Yüzey:
- RAL 7035’e benzer açık gri kaplama
- Kontrast renklere sahip kenarlar
Kapı:
- Sağdan veya soldan menteşeli kapı
- 180° açılma açısı
Kilitleme:
- Fişeli yarım silindirli paslanmaz çelik görünümlü döner sap
İç:
- Dağıtım panolarının ve CombiLine-M modüler dağıtım panolarının montajı için hazırlanmış
Kablo girişi:
- Üst, alt veya her ikisi de
Havalandırma sistemi:
- Havalandırma, arka duvardaki kanallardan sağlanır. Giren veya çıkan hava için açıklıklar, yangın durumunda otomatik olarak kapanır
İlave özellikler:
- IP54, Süpürgelik, Çeşitli yüzey tasarımları