ArTu Panel

İşletmenize anında güç sağlayın


ArTu PB Panel, 1250A'ya kadar basit ve hızlı monte edilebilir bir güç dağıtım panelidir. Bu panonun sistemi, birkaç bileşen yardımıyla çok kısa bir sürede güç santraline şalt donanımının elektro-montajının yapılmasını sağlar.Bu ürünü, stokları kolaylıkla muhafaza ederken satmayı cazip hale getirir.

Bu panonun kendine has bir özelliği de, bu tür bir kompakt dağıtım segmenti için servis personeline sağladığı yüksek güvenlik seviyesidir. Uzun süreli kesinti olmadan basit ve hızlı bakımın yanı sıra akım yüklü parçalara hiçbir şekilde temas edilmemesi bu ürünün ekstra olumlu yönlerinden bazılarıdır.

Yüksek seviyeli panellerin hazır olması nedeniyle herhangi bir ek test yapmak üzere montaj görevlisine ihtiyaç duyulmaması, teklifin cazibesini artırmaktadır.

Özetlemek gerekirse, kurulum görevlisi hali hazırda fabrikada önceden hazırlanmış şalt donanımını elektrik şebekesine bağlayacak ve tasarımcı tarafından belirtildiği şekilde onu çıkış MCCB’lerine yerleştirecektir.

Dağıtım panosu IEC 60439-1/61439-1-2 ve UL67'ye göre test edilmiş olup, LOVAG/ACAE ve UL onayı için uygunluk sertifikalarına sahiptir.

  • Nominal servis gerilimi - Ue 690 V’a kadar;
  • Nominal yalıtım gerilimi - Ui, 1000 V’a kadar;
  • Nom - Uimp 8 kV;
  • Nominal kısa devre kısa süreli dayanım akımı - Icw, 65 kA’e kadar;
  • Nominal kısa devre tepe akımı - Ipk, 110 kA’e kadar;
  • Koruma sınıfı - IP43;
  • 1/3/4 kutuplu T1-XT1, T3-XT3, T4, T5, T6, T7 MCCB'ler ile uyumluluk;
  • Gelen kırıcı ile veya olmadan opsiyon.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

ArTu PB Panel
ArTu PB Özel Panel
ArTu PB Pan Assembly

ArTu PB Panel

XT3 (250A), T5 (400 ve 630A) veya T6 (800A) giriş kesicileri ya da T1-XT1 veya T3-XT3 çıkış cihazları ile donatılacak kesicilerin şasi ve topraklama iletkenleri ve ilave bara bağlantıları ve de dağıtım barasına sahip tamamen montajlı panel.

ArTu PB Özel Panel

XT3 (250A), T5 (400 ve 630A), T6 (800A) T7 (1250A) giriş kesicileri ve T1 tek kutuplu, T1-XT1 ve T3-XT3 ve T2 ve T4, T5 çıkış cihazları ile donatılacak kesicilerin şasi ve topraklama iletkenleri ve ilave bara bağlantıları ve de dağıtım barasına sahip kısmi montajlı panel.

ArTu PB Pan Assembly

Serbest montaj seçeneği, kendi panonuzu tasarlamanıza izin verir.

Araçlar & Destek

Doküman tarayıcı

Select region / language