ABB, Basel Tiyatrosunun modernizasyon aşamasında önemli bir rol oynuyor


System pro E yapıları, Elektronorm Falconi SA'nın İsviçre tiyatro sezonunun zamanında başlamasını sağlamasına yardımcı oluyor

Aşılması gereken engel: Önemli bir tiyatronun modernleştirilmesi

Yıllar boyunca odak noktası büyük ölçüde endüstriyel olmasına rağmen, Elektronorm Falconi SA'nın son zamanlarda İsviçre'deki tiyatro dünyası üzerinde önemli bir etkisi oldu. Tiyatronun veri ağının modernleştirilmesi ile Basel Kantonu, mevzuata uygun elektrik tesisatı tasarlama ve kurma konusunda bir sağlayıcı aradı. Elektronorm ihaleyi kazandı ve projedeki elektrik panosu yapılarını üretmek üzere ABB'yi aradı.

Elektronorm Falconi SA ve ABB, 1990'lardan beri kaliteli elektrifikasyon çözümlerinin geliştirilmesinde ortaklık kurmaktaydılar ve ABB kalitesinin stratejik müşteri Telecom Italia tarafından hali hazırda bilinip takdir edilmesiyle, iki şirket arasındaki iş ilişkileri daha da güçlendi.

İsviçre pazarında karşılaşılan zorluklar, ABB ve Elektronorm arasındaki ilişkileri bir kez daha güçlendirdi. İtalya'da kullanılan proseslerin ve sistemlerin birçoğu İsviçre'de uygulananlardan önemli ölçüde farklıydı; bu nedenle Elektronorm ve ABB'nin bir araya gelmesi, bir dizi potansiyel sorunun çözümünde muazzam faydalar sağladı:

  • Nitekim, dil farklılıkları da bazı potansiyel zorluklar doğurdu.
  • İsviçre'de kullanılan bağlantıların İtalya'da kullanılanlardan farklı olduğu anlaşıldı.
  • Panolar, malzemeler, ölçüm tipleri, numaralandırma sistemi, kablolama mantığı ve renkleri farklı kantonlarda farklı standartlara tabiydi.
  • Bu nedenle, İtalya'da pazarlanmayan ancak diğer pazarlarda mevcut olan ABB ürünleri, Elektronorm'un ABB gibi çok uluslu bir şirketle olan işbirliğinin önemini daha da arttırdı.

Çözüm:ABB’den System pro E power

Tiyatro projesinin zorlu gereksinimlerini karşılamak için ABB, uluslararası alanda farklı çözümlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 120 farklı boyutta yapılandırılabilen, oldukça esnek System pro E güç dağıtım panosu çözümünü sağladı.

Elektronorm Falconi SA, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra ABB panolarını tercih etti.Örnek olarak basit bir konvansiyonel pano kullanılarak, ilk eğitim süreleriyle birlikte, genel montaj sürelerinin ölçüldüğü testlerde çeşitli muhafaza markaları karşılaştırıldı. ABB tarafından sunulan pratik çözümler ve kullanıcı dostu, sezgisel pano montajı, System pro E power’ın seçilmesine yol açtı.

Şartnamenin getirdiği gereksinimleri değerlendiren Elektronorm Falconi SA, ABB ekibinin yardımıyla en iyi çözümü önerdi. 3.200 A nominal ve 50 kA kısa devre akımı için 25 modüler üniteden oluşuyordu.

Çeşitli ABB ürün aileleri System pro E power panolarına yerleştirildi:

  • Emax 2 açık tip devre kesiciler, küçük boyutlu yeni bir seri sunmak için en son teknoloji ile tasarlanmıştır. Güç bağlantıları ve yardımcı bağlantılar, tüm şalt donanımı bağlantılarını basitleştirmek için optimize edilmiştir.
  • Yüksek kesme kapasitesine sahip T7 kompakt tip devre kesiciler. Son derece esnek olan bu sistemler, System pro E power panolarındaki tüm kurulum gereksinimlerini karşılayabilecek çok çeşitli koruma ürünleri sunmaktadır.
  • Elektronik röle ölçümlerinin uzaktan gösterimi için HMI030 ön panel arayüzleri.
  • Tek bir ünitede çok sayıda çıkış besleyicisi oluşturmak için XLine ünitelerindeki SlimLine yük ayırıcı sigorta tertibatı. Doğrudan baralara bağlanan arka kelepçeler, son derece hızlı montaj sağlar.

Sonuçlar: Karmaşık bir projenin yüksek kaliteli ve hızlı bir şekilde tamamlanması

  • Elektronorm’un System pro E power’ı ilk kez kullanmasına rağmen, teknoloji geniş kapsamlı bir dizi önemli özelliği hemen ortaya çıkardı:
  • Farklı tiplerde harici panellere sahip geniş yelpazede pano boyutları ve ayrıca IP65 cam kapılar sayesinde dahili ark koruması.
  • Cihazın dahili montaj kitleri tarafından garanti edilen standart İtalyan kurulum gerekliliklerine ve İsviçre pazarına özgü (Touch Guard) standartlara uygunluk.
  • Akdeniz tipi (omnibus çubuklar) ve İsviçre-Alman tipi (besleyici baralar) farklı kurulum yöntemlerinin bir kombinasyonu, bir bağlantı vasıtasıyla oluşturulmuştur.
  • DIN ray tutturma ile ilgili İsviçre / Almanya pazar kurallarına uygunluk.
  • Ünite başına 2.000 A'ya kadar ana devre kesicinin montajı.
  • Erişim döşemesi için dahili olarak monte edilen 300 mm'lik bir plinth.

İcra sürati stratejik bir belirtiydi. ABB teknolojisinin ve kendi sistemlerinin kombinasyonlarını kullanarak, Elektronorm her şeyin bir yıldan kısa bir sürede tamamlanmasını sağlamak için çalışmayı organize etmenin göz korkutucu gerekliliklerini yerine getirdi ve çalışmanın tiyatro sezonu ile etkileşime girmediğini söyledi.

Sistem pro E güç yapıları, esneklik ve montaj kolaylığı nedeniyle işin hızlandırılmasında hayati bir rol oynamıştır. Sistem, geleneksel olmayan ürünleri bile barındırmakta zorluk çekmemekle birlikte, içsel basitliği montaj süresini kısaltmaya yardımcı oldu. Üstelik santraller, inşa edilecek zamanın hiç olmadığı bir zaman aldı, bu yüzden zaman çizelgesine uyum problemsizdi.

Elektronorm Falconi SA, özel şirketlere, çok uluslu şirketlere ve kamu kurumlarına hizmet veren bir sistem entegratörü ve genel yüklenicidir.
Yıllık 50 milyon İsviçre Frangı ciro ile, endüstriyel otomasyon sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri ve alternatif enerji kaynakları sağlamak üzere 80 kişiyi istihdam etmektedir.

İlgili ürünler

Select region / language

Çok izlenen bağlantılar