Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Aşağıda H+Line ile ilgili sıkça sorulan soruların bir listesini bulacaksınız.

medic_292x146

TI - IEC 60364-7-710 referans standardına göre tıbbi yalıtım transformatörü ile ilgili test raporunu almak mümkün mü?

Tabii ki. Üretilen her bir ünite üzerindeki test raporları fabrikada gerçekleştirildiğinden, transformatörün metalik tabanındaki etiket üzerine basılan seri numarasını bildirmek yeterlidir. Seri numarası, aşağıdaki etiket resminde gösterildiği gibi yedi basamaklı sayıdır.



question_h+line_292x146

TI - Tıbbi yalıtım transformatörünün PT100 sıcaklık probları nasıl bağlanmalıdır?

Sıcaklık sondaları ISOLTESTER-DIG yalıtım izleme cihazına aşağıdaki gibi bağlanacaktır:
 
- Ana sargı sıcaklık probunun bağlantısı:

Terminal-block_292x292


TI - İzolasyon trafosu korunacak mı?

Tüm transformatörler IEC 60364-1 referans standardına göre kısa devrelerden korunacaktır. Uygun koordinasyonu sağlamak için koruma, imalatçı tarafından verilecektir.

TI - Aşırı akım koruma cihazı ile yalıtım transformatörünün üst devrede koruması yapılabilir mi?

Üretici tarafından verilen talimatlara uygun olarak, yalıtım transformatörünü üst devrede korumak için aşırı akım koruma cihazı kullanılabilir. Devre kesicinin nominal akımının, transformatörün nominal akımından daha yüksek olması durumunda 710.531 karşılanır.

question_h+line_table

TI - Tıbbi tesislerde her türlü yalıtım transformatörünü kullanabilir miyim?

Genel amaçlı yalıtım transformatörleri, EN 61558-2-4 referans standardı ve genel yalıtım transformatörleri için özel gereksinimlere uygun olarak kullanılmalıdır. IT tıbbi yalırım transformatörleri, EN 61558-2-15 referans standardı “Medikal lokasyonların beslenmesi için yalıtım transformatörlerinin özel gereksinimleri”ne uygundur.

TI - IEC 60364-7-710 referans standardı maksimum 12 göstermesine rağmen neden teknik özellikler tablosu, ani akım ile nominal akım arasında yaklaşık 17 kat bir oran göstermektedir?

Nominal akım bir RMS değeri değildir ve bu nedenle, iki faktörlü bir karekök ile çarparak maksimum değerini çıkarmak gerekir. Ani akımın nominal akım RMS'sine bölünmesi sonucu 12'ye eşit bir oran olacaktır.

 


ISOLTESTER-DIG - Monitör bağlantısının kesilme riskini önlemek için yalıtım izleme cihazı ile ilgili korumayı bir sigorta ile engelleyecek miyim?

Yalıtım izleme cihazının korunması, özellikle ekipmanın kullanım ömrünün sonunda cihazı kısa devrelerden korumak için gereklidir.

Uygun bir koruma olmadan, panoya ciddi şekilde zarar verebilecek bir yangın çıkabilir. Bu nedenlerden dolayı, IEC 60364 referans standardına uygun olarak, pano üreticisi koruma görevini göz ardı edemez.

 

Ayrıca, yalıtım izleme cihazının çeşitli nedenlerle yanlışlıkla devre dışı bırakılamayacağı da doğrudur:
  • QSO panolar kilitli bir kapı ile donatılmıştır.
  • Sadece kalifiye ve yetkili personel açabilir.
  • Yalıtım izleme cihazını koruyan E 91hN/32 sigorta yuvası yük altında hiçbir ayırma performansına sahip değildir ve bu nedenle, kolu açmak için üst devre yönünde çalışması ve ameliyathaneyi besleme hattından bu şekilde ayırmak gerekir.

ISOLTESTER-DIG - ISOLTESTER-DIG-RZ yalıtım izleme cihazında görüntülenebilen HI_ nedir?

Yüksek yalıtım anlamına gelir.

ISOLTESTER-DIG - ISOLTESTER-DIG-RZ yalıtım izleme cihazında görüntülenebilen LF_ ne anlama geliyor?

“Bağlantı Hatası” anlamına gelir.

ISOLTESTER-DIG-RZ ekranı, yalıtım ölçümünün doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını doğrulamak için dahili bir kendi kendine teşhis gerçekleştirebilir. LF göstergesi görünürse, şu anlama gelebilir:
  • Cihaz doğru bir şekilde kablolanmamış.
  • Bu durumda, kablo tesisatını tesisat elektrik şemasına göre doğrulamak gerekir.

ISOLTESTER-DIG-RZ ölçüm sinyalini etkileyen PE güvenlik iletkeni üzerinde bazı doğru akım parazitlerini deşarj eden elektrikli cihazlar bulunmaktadır.


ISOLTESTER-DIG - İzolasyon eşiği olarak ISOLTESTER-DIG üzerinde hangi yalıtım değerini ayarlamalıyım?

Normatif bir gereksinim yoktur.
Hepsi, sistem için istediğiniz koruma seviyesine bağlıdır.


ISOLTESTER-DIG - ISOLTESTER-DIG kurulum menüsüne nasıl girerim?

Aynı anda "EKSİ" ve "SET / RESET" butonlarına basınız.

ISOLTESTER-DIG - ISOLTESTER-DIG regülatör menüsüne nasıl erişirim?

"SET/RESET" düğmesine basın.

ISOLTESTER-DIG - 99 ISOLTESTER-DIG-PLUS'u sadece birkaç giriş kanalı ile tek bir PLC'ye bağlamak mümkün mü?

ISOLTESTER-DIG-PLUS ve PLC arasındaki bağlantı veriyolu üzerinden yapılır. Bu noktadan noktaya bir bağlantıya gerek olmadığı ve sadece bir PLC girişinin kullanıldığı anlamına gelir.

QSO - ABB, QSO'nun uygunluk beyanını yayınlıyor mu?

Tabii ki.

QSO - İki (veya daha fazla) grup 2 tıbbi tesisini beslemek için aynı QSO panolarını kullanmak mümkün müdür?

IEC 60364-7-710 referans standardı bu uygulamaya izin vermez. Herhangi bir tıbbi tesis, özel bir tıbbi yalıtım transformatörü tarafından sağlanmalıdır.

QSO - QSO panosunda entegre bir aktarma cihazı var mı?

QSO panoları, güvenlik güç kaynağında anahtarlama işlevleri gerçekleştirmez. Bu işlevler, IEC 60364-7-710 kurulum standardı (veya ilgili ulusal kurallar) tarafından gerekliyken, dağıtım panoları da IEC 61439 standartlarına uygun olmalıdır.

QSD - Her bir yalıtım monitörüne kaç tane sinyalizasyon paneli bağlayabilirim?

Herhangi bir yardımcı kaynağı eklemeden, 4 adete kadar paralel sinyalizasyon panelini bağlayabilirsiniz.

 

Select region / language