S-ARC1 ve S-ARC1 M tüm binalarda maksimum güvenlik sağlar, böylece insanları ve değerli varlıkları korur. Entegre MCB'li AFDD ark hatalarını erken tespit ederek ve etkilenen devreyi keserek, her türlü binada güvenilir ve tam koruma sağlar.
S-ARC1 ve S-ARC1 M, IEC / EN 62606; IEC / EN 60898-1 ürün standardına uygun, sırasıyla 6kA ve 10kA kesme kapasitesine sahip entegre otomatik sigortalı (MCB) yeni 1P + N ark hatası algılama cihazlarıdır.
Sadece iki modül genişliğindeki bu cihazlar, aşırı akımlara ve ark hatalarına karşı koruma sağlar. Kaçak Akım Koruma Anahtarı (RCCB) ve S-ARC1 serisi insanlar, binalar ve yeri doldurulamaz mallar için panoda tam koruma için en iyi çözümü sunar.
Öne çıkanlar:
- Seri ark hatalarının, paralel ve toprak ark hatalarının güvenilir şekilde tanımlanması
- Üst veya alttan %100 esnek güç besleme
- Halihazırda var olan baralarla kolay bağlantı sayesinde %50'ye varan zaman tasarrufu
- System pro M compact® aksesuarları ile %100 uyumlu
- Hem kablo hem de baralı bağlantı için çift yuva
- Diğer System pro M compact® cihazlarıyla dağıtım panosunda tam entegrasyon
- Baralar ile kurulduğunda, S-ARC1 ve S-ARC1 M bir grup cihazdan kolaylıkla çıkarılabilir.
Avrupa'da her yıl, elektrik tesisatlarındaki tehlikeli ark hatası sonucu iki milyondan fazla yangın meydana geliyor.
AFDD'ler bu ark hatalarını güvenilir bir şekilde tespit eder ve insanları, binaları ve yeri doldurulamaz malları elektrik kaynaklı yangınlardan korur.
Uluslararası IEC 60364-4-42 standardı, son elektrik tüketim noktalarındaki ark hatalarının etkilerine karşı korunmak için özel önlemler konusunda tavsiyede bulunur.Bu düzenlemeye göre, aşağıdaki uygulamalar için bir AFDD kullanımı şiddetle tavsiye edilmektedir:
- Uyku konaklama olan odalar
- Ev ve gündüz bakım merkezleri
- Huzurevleri
- Sığınma yerleri
- Yanıcı yapı malzemeleri nedeniyle yangın tehlikesi olan yerler
- Ahşap binalar
- Doğramalar
- Benzin istasyonları
- Ahırlar
- Yangın yayılmasına müsait yapıları nedeniyle yangın riskine sahip yerler
- Gökdelenler
- Yanıcı binalar
- Zorunlu soğutma sistemleri
- Yeri doldurulamaz mal içeren yerler
- Müzeler
- Ar-Ge merkezleri
- Laboratuvarlar
Başlıca faydaları:
- Kolay ve hızlı bağlantı işlemi
- System pro M compact® serisinde aile hissi
- System pro M compact® aksesuarları ve baraları ile uyumlu
- Devreyi açtıktan sonra LED göstergesi sayesinde şebekedeki sorunu kolayca giderme
Başlıca özellikleri:
- Kısa devrelere, aşırı yüklere, toprak ark hatalarına, paralel ark hatalarına, seri ark hatalarına ve aşırı gerilime karşı koruma ( >275 V)
- Kablolarla (25mm²’ye kadar) ve baralara (10mm²') üst ve alt taraftan bağlantı için çift yuva
- Ark hatası algılama cihazının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için test butonu