Devre izleme sistemleri
Devre izleme sistemi (CMS), linye izleme için benzersiz ultra kompakt ve yüksek performanslı çok kanallı bir ölçüm sistemidir. Sistem, farklı ölçüm aralıklarına ve montaj olanaklarına sahip kontrol ünitesi ve sensörler içerir.
CMS serisi, binalarda ve kritik güç uygulamalarında güç izleme ve enerji verimliliği analizi gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Yeni kontrol ünitesi CMS-700, enerji ve güç devresi izleme için merkezi ünite portföyünü genişletiyor.
Yerleşik web sunucusu sayesinde, CMS-700, güç tüketiminin enerji verimliliği analizini ve sistemin güç yönetimini optimize etmek için veri toplama, analiz ve indirme işlemlerine kolay erişim sağlar, böylece müşterilere kesintisiz gücü ve servisi her zaman garanti edilebilir.
Tüm CMS merkezi birimleri, farklı iletişim protokolleri arayüzleri aracılığıyla uzaktan sorgulanabilir.
CMS sensörleri, 160A'e kadar geniş bir ölçüm aralığında her türlü akımı (doğru, alternatif veya karışık) ölçer. Yenilikçi ve yüksek oranda farkedilen kaliteli bir çözümü temsil eden yeni açık-çekirdekli sensör jenerasyonu, mevcut kurulumun güçlendirilmesine olanak tanır ve maksimum esnekliği, tadilat görmüş kuruluma montajı ve optimize edilmiş bakım işlemlerini garanti eder.