Yeni ABB EQmatic Enerji Analizörü, M-Bus ile enerji ve tüketim verilerinin izlenmesi, günlüğe kaydedilmesi, görüntülenmesi ve analiz edilmesi için kompakt bir çözümdür. Web tabanlı kullanıcı arayüzü, ilgili gereksinimlere göre ayrı ayrı yapılandırılabilir ve bu, enerji hırsızlarını tanımlamayı ve enerji maliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde optimize etmeyi mümkün kılar.
Başlıca faydaları:- Maliyetleri azaltma ve enerji tasarrufunu arttırma
- Enerji yönetim sistemlerinin uygulanması desteği ör. ISO 50001
- Hızlı ve kolay kurulum ve devreye alma, ek PC yazılımı gerektirmez
Başlıca özellikleri:- ABB EQ sayaçarının otomatik algılanması (A- ve B-Serisi)
- Lokal veri depolama
- Kullanıcı arayüzü ile verilerin analizi ve dışarı aktarılması
Devreye alma ve işletim, web tabanlı grafik kullanıcı arayüzü üzerinden gerçekleştirilir. Detaylı bir izleme için cihazlar tarihsel veri analizi, kıyaslama fonksiyonları, tüketiciye göre maliyet analizi, anlık değerler, vb. çeşitli analiz fonksiyonları sunar. Yapılandırılabilir gösterge tablosu, müşteri ihtiyaçlarına göre en uygun ölçüm verileri ve analitik grafiklere hızlı bir genel bakış sunar.
Verilerin daha fazla işlenmesi için çeşitli dışa aktarma fonksiyonları mevcuttur.
QA/S 3.16.1 Energy Analyzer, 16fold, M-Bus, MDRC
16lı Enerji Analizörü, 16 adete kadar M-Bus sayacın analizi için kullanılabilir.
QA/S 3.64.1 Energy Analyzer, 64fold, M-Bus, MDRC
64llü Enerji Analizörü, 16 adete kadar M-Bus sayacın analizi için kullanılabilir.