InSite enerji yönetim sistemi

Enerji akışlarını kolayca optimize edin.

InSite enerji yönetim sistemi, hem tali hem de nihai dağıtımda enerji verimliliğini artırmak için akıllı enerji ve yük yönetimi imkanı sunar.

Kontrol ünitesi aracılığıyla saha cihazlarından veri toplanır ve bu verilere InSite web sunucusu veya 3. taraf bir uygulama aracılığıyla erişilebilir.

  • Enerji kullanımını optimize etmek ve tam yük yönetimi sağlamak için eksiksiz çözüm
  • Soketli genişletme modüllerini kompakt kontrol ünitesi SCU200'e monte ederek sistemi her türlü uygulama ihtiyacına uyarlayın
  • Açık sistemi EA şarj üniteleri, güneş enerjisi sistemleri, ısı pompaları vb. ile kolayca entegre edin
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • български

Teknik dokümantasyon ve destek

Teklifimiz hakkında daha fazla bilgi edinin ve satın alma bilgileri için bizimle iletişime geçin:

Başlayın Bize Ulaşın

Başlıca faydaları

arrows_4

Ölçeklenebilirlik

  • Tali ve nihai dağıtım
  • Yeni inşaatlar veya tadilatlara uygun
  • Gelişmiş yük yönetimi özellikleriyle büyük binalardan konutlara

flexibility_4

Esneklik

  • 3. taraf yazılım sistemlerinin kolay entegrasyonu
  • Artan saha cihazı bağlanabilirliği olanakları
  • Entegre InSite web sunucusu üzerinden gerçek zamanlı verilere erişim

Energy efficiency_4

Enerji Verimliliği

  • Her türlü bina veya tesisin enerji verimliliğini optimize etmek için geliştirilmiş özellikler
  • Enerji ve yük yönetimi fonksiyonlarının kolay uygulanması
  • En yüksek enerji verimliliği standartlarına uygunluk
  • Enerji faturalarında %20'ye varan tasarruf ve CO2 emisyonlarında %15'e varan azalma

Ürün yelpazesini keşfedin


SCU200 kontrol üniteli InSite sistemi

  • Kesiciler, sayaçlar, akım sensörleri ve ayrıca elektrikli araç şarj üniteleri veya ısı pompaları dahil olmak üzere çok sayıda bağlı cihazın uzaktan izlenmesi
  • 1 WiFi portu ve 3 seri port ile donatılmış (Ethernet RJ45, Modbus RTU için RS485, INS düz kablo)
  • Güvenli veri iletimi için Modbus RTU, TCP, REST API, WiFi ve Websocket protokolleri dahildir; internet kullanımı için gereken siber güvenlik bir kripto motoru, güvenli önyükleme ve güvenli depolama ile sağlanır
  • SCU200 kontrol ünitesine 5 adede kadar soketli genişletme modülünün aletsiz montajı

Soketli genişletme modülleri

Kontrol ünitesine (SCU200) 5 adede kadar soketli genişletme modülünün aletsiz montajı sistemde otomatik tanıma

SCU200 web sunucusu

InSite web sunucusu, saha cihazlarından aktarılan verilere uzaktan erişimin yanı sıra adım adım kurulum sihirbazı, maliyet hesaplama özelliği ve enerjinin en verimli şekilde kullanılması için yüklerin önceliklendirilmesini optimize etmek için otomatik eylemler sağlar.


SCU100 kontrol üniteli InSite sistemi

  • Aynı anda 96 akım sensörü ve dijital sensöre ek olarak 16 adede kadar enerji ve güç sayacından ölçüm verisi toplar
  • Farklı protokolleri (Modbus RTU, TCP veya SNMP v1, v2 ve şifreli v3) destekleyen dijital haberleşme sayesinde sistem uzaktan izlenebilir
  • 2 arayüz, herhangi bir IT altyapısına kolay entegrasyonu garanti eder: LAN (TCP/IP veya Modbus TCP) ve RS485 (Modbus RTU) 

SCU100 web server

InSite web sunucusu üzerinden önceden yapılandırılmış çeşitli sayfalara erişebilirsiniz. Bunlar gerçek zamanlı ve geçmiş verilerinizi izlemenize, karşılaştırmanıza ve yapılandırmanıza olanak tanır. Ayrıca, seçilen olaylara anında tepki vermek için otomatik eylemler ayarlanabilir. 

InSite web sunucusu fonksiyonları

Gerçek zamanlı verilerle performansı en üst düzeye çıkarın ve maliyetleri en aza indirin

  • Bağlı cihazların enerji verilerine ilişkin gerçek zamanlı içgörüler için widget'ları özelleştirin
  • Başlıca tüketicilerin tüketimlerini tahsis edin ve trend sapmalarını görün
  • Sisteminizin performansını artırın ve enerji maliyetlerini azaltın

Kapsamlı maliyet yönetiminin çözülmesi

  • Sözleşmelere ve tarife seçeneklerine göre maliyetleri doğru bir şekilde hesaplayın
  • Net maliyetlerin doğru bir şekilde belirlenmesi için enerji, gaz, su vb. ithalatı, ihracatı için birden fazla sözleşmeyi esnek bir şekilde ekleyin veya çıkarın

Entegre cihazların uzaktan kontrolünü basitleştirin

  • Portları uzaktan kolayca açın veya kapatın ve Modbus cihazlarının kayıtlarına doğrudan yazın
  • Kontrol edilebilir her cihaz için özel bir sayfa aracılığıyla basit kontrol ile uzaktan kumanda yeteneklerini geliştirin

Otomatik cihaz tanıma ile hızlı kurulum

  • Tüm entegre cihazların otomatik olarak algılanması sayesinde cihazları tek bir tıklama ile bağlayın
  • Toplu kayıt yüklemesi sayesinde üçüncü taraf cihazları kolayca entegre edin
  • Gelişmiş bağlantı ve basitlik için ortak BMS sistemlerindeki verileri dışa aktarın

Entegre cihazlar

The integrated devices and accessories listed below are automatically recognized by the InSite system once they are connected.

 

Daha fazla bilgi edinin

SSS


Bir SCU200 kontrol ünitesine kaç adet genişletme modülü bağlanabilir?

Her modülün kendi güç tüketimi gereksinimleri vardır, genel olarak 5 adede kadar genişletme modülü bağlamak mümkün olmalıdır. Bu sayı, bir SCU200'e aşağı yönde bağlı cihazların sayısına ve mevcut güç kaynağına bağlı olarak değişebilir: PS-1 veya PS-2.
Aşağıdaki araç, güç tedarikçisine göre hangi güç kaynağını seçeceğinizi hesaplamanıza yardımcı olur:

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A6044&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch


Bağlanabilecek cihazların sayısı ve türü ile ilgili sınırlamalar nelerdir?

SCU200 kontrol ünitesi

SCU100 kontrol ünitesi

InSite veri yolu için 32 adede kadar “nokta” bağlayabileceğiniz bir bağlantı noktası:

  • Bir CMS akım sensörü 1 nokta ağırlığındadır
  • Bir DMxx I/O modülü 4 nokta  ağırlığındadır
  • Bir INS-S/H akıllı kontak 1 nokta ağırlığındadır

InSite veri yolu için 96 adede kadar “nokta” bağlayabileceğiniz bir bağlantı noktası:

  • Bir CMS akım sensörü 1 nokta ağırlığındadır
  • Bir DMxx I/O modülü 4 nokta  ağırlığındadır
  • Bir INS-S/H akıllı kontak 1 nokta ağırlığındadır

Nokta kapasitesini aşmadığınız sürece bu üç cihaz türünü istediğiniz kombinasyonda bağlayabilirsiniz

  • 16 adede kadar cihaz bağlayabileceğiniz bir Modbus RTU portu
  • 16 adede kadar cihaz bağlayabileceğiniz bir Ethernet-Modbus TCP portu

Nokta kapasitesini aşmadığınız sürece bu üç cihaz türünü istediğiniz kombinasyonda bağlayabilirsiniz

  • Bir Modbus RTU ve Ethernet-Modbus TCP arasında 16 adede kadar cihaz bağlayabilirsiniz

 


Sadece DC güç kaynağı kullanılarak SCU200' de hangi konfigürasyon desteklenebilir?

    CU200'ün DC adaptörü 18W'a kadar destekleyebilir, yapılandırmanın güç tüketimini hesaplamak için lütfen aşağıdaki aracı kullanın: Güç Kaynağı hesaplayıcı 1.xlsx, 18W'tan daha az güç gereksinimi olan tüm yapılandırmalar yalnızca DC ile sağlanabilir. SCU200'ün DC adaptörü 18W'a kadar destekleyebilir, yapılandırmanın güç tüketimini hesaplamak için lütfen aşağıdaki aracı kullanın: Power Supply calculator 1.xlsx, 
    Güç gereksinimi 18W'tan az olan tüm konfigürasyonlar yalnızca DC ile beslenebilir.

SCU200 web sunucusunda kaç widget ve kontrol paneli oluşturulabilir?

Sınırsız sayıda pencere öğesi, gösterge tablosu ve otomasyon oluşturulabilir, ancak aşırı otomasyonlar yanıt süresini yavaşlatabilir.

SCU200'e kaç Modbus TCP istemcisi entegre edilebilir?

Firmware sürümü 1.3 ile 32 adede kadar Modbus TCP istemcisi entegre edilebilir. 

Rest API dokümantasyonu nerede?

Kullanım kılavuzunda mevcuttur.

SCU200 Modbus RTU üzerinden veri aktarabilir mi?

Hayır, sadece Modbus TCP üzerinden.

PS-1 veya PS-2 modülü arasında nasıl seçim yapılır?

Bunu belirlemek için web sunucusunda bulunan aracı kullanın. 

Bir ana SCU200'e kaç SCU200 bağımlı birimi eklenebilir?

Rest API aracılığıyla ana ve bağımlı birimler arasında veri alışverişi mümkün olacak şekilde 12 adede kadar SCU200 bağımlı birimi eklenebilir.

SCU200 yapılandırması nasıl dışa aktarılabilir?

SCU200 yapılandırması, oluşturulan widget'lar ve otomasyonlar dahil olmak üzere dışa aktarılabilir. Dosyalar şifrelenir ve aktarılabilir ancak bilgisayarlarda görüntülenemez.

SD kart SCU200'de nasıl kullanılabilir?

SD kart geçmiş veri depolama, yapılandırma dışa/içe aktarma veya rapor indirmeleri için kullanılabilir. Geçmiş depolama için kullanıldığında, diğer fonksiyonlar için kullanılamaz ve şifrelenir. 

SCU200'ün bir Modbus Haritası var mı?

SCU200, entegre cihazlara dayalı dinamik bir Modbus haritasına sahiptir ve InSite web sunucusundan indirilebilir (Sistem Kurulumu>İletişim>Modbus).

Başka bir SCU200 Modbus RTU / TCP slave olarak entegre edilebilir mi?

Evet, entegre SCU200 dinamik bir Modbus haritası sağlar. 

INS-E3 için CT-S sensör kabloları uzatılabilir mi?

Aynı bölümdeki bükümlü kabloları koruyarak bunları 5 metreye kadar uzatmak mümkündür.

Ürünler ve Dosyalar

Başlayın
Teknik belgeler
Ürün tarayıcısı
Loading documents

Bize ulaşın

Select region / language