M4M 20 ve M4M 30

Şebeke Analizörleri

Bağımsız bir şebeke analizörü olan M4M, enerji dağıtım sistemindeki tüm güç izleme ihtiyaçlarını sağlar: elektrik parametrelerinde yüksek hassasiyetli enerji verimliliği izlenmesinden gelişmiş KPI üzerinden güç kalitesi analizine kadar. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde M4M, tüm elektrik sistemini izlemek, optimize etmek ve kontrol etmek için ABB’nin ölçeklenebilir enerji ve varlık yönetimi çözümlerine entegrasyondan yararlanabilir.

MID Onaylı M4M versiyonları, MID sertifikasyonunun zorunlu bir gereklilik olduğu faturalandırma uygulamaları ve eşleşen teknik özellikler için son derece uygundur. M4M 20-M ve M4M 30-M, Modbus RTU ve Modbus TCP/IP dahili haberleşme ile kullanılabilir.

Öne çıkanlar:

  • İstatistiksel ölçüm ve enerji maliyeti optimizasyonu, harç ve cezalardan kaçınma
  • Güç kalitesi analizi yoluyla ekipman izleme
  • Enerji verimliliğine yönelik mevzuatlara uyum konusunda destek
  • MID sertifikalı modeller sayesinde muhasebe ve enerji edinimi için yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi

Başlıca Özellikler:

  • Ana ölçüm standartlarıyla uyumlu yüksek doğruluklu izleme sınıfı 0,5S (IEC 62053-22 ve IEC 61557-12
  • MID Onaylı M4M 20-M ve M4M 30-M için 2014/32/EU yönetmeliğine (MID) uygun olarak C sınıfı doğruluk
  • Kullanımı kolay HMI sayesinde sezgisel yapılandırma ve görselleştirme
  • Kolay kurulum ve kablolama için tamamı çıkarılabilir terminaller, Rogowski uyumluluğu ve panelde 57 mm derinlik
  • ABB Ability™ Energy and Asset Manager bulut çözümüne yerel olarak entegre edilmiştir

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Yeni özellikleri keşfedin

Renkli grafik ekran

 
M4M 20 ve M4M 30, sezgisel bir görselleştirme için renkli grafik ekran ve standart uygulama tabanlı menü ile donatılmıştır. display

Bluetooth özellikli

 
Tüm M4M şebeke analizörleri mobil uygulama üzerinden akıllı devreye alma işlemi için Bluetooth modülü ile donatılmıştır. bluetooth

Eksiksiz haberleşme

 
Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0 ve BACnet/IP dahil olmak üzere dahili iletişim protokolleri grubu. wifi

Giriş/Çıkışlar

 

Dijital çıkışlar, programlanabilir I/O veya programlanabilir analog çıkışlar da dahil olmak üzere I/O seçenekleri sayesinde sistemi kontrol edebilirsiniz.

  I / O

Veri kaydedici

 
Tam bildirim günlüklerinden flash belleğe ve trendlerin 1 yıllık veri kaydı için RTC'ye kadar veri kaydı özelliklerini kullanılabilirsiniz. Lines

Rogowski versiyonu

 
M4M Rogowski versiyonları, mevcut kurulumların kolay bir şekilde iyileştirilmesi için ABB’nin R4M Rogowski bobinleriyle uyumludur. switch

MID Onayı

 

M4M 20-M ve M4M 30-M, 2014/32/EU yönetmeliğine uygun olarak C sınıfı doğruluk ve dış müdahaleye karşı korumalı bağlantılar sunar.

Modbus RTU ve Modbus TCP/IP protokolleri ile kullanılabilirler.
Lines

Tali dağıtım yönetimi

 

Talidağıtım şebekelerindeki enerji akışını izlemek ve kontrol etmek için M4M'ler tali dağıtım yönetimi System pro M compact InSite'a yerel olarak entegre edilmiştir.

enclosure
 

Yeni serileri keşfedin

 

 

M4M 20 

M4M 30

 

Ölçüm

 MID Onayı Opsiyonel  Opsiyonel 
Akım, Gerilim, Frekans Gücü, Güç Faktörü check box icon
check box icon
Nötr Akım Temel  İleri
4 kadran Enerji (alma / aktarma)  check box icon check box icon 
Toplam Harmonik Distorsiyon (THD)  check box icon check box icon 
Harmonikler, Dengesizlikler, Dalga Formları  – check box icon 
Grafik görselleştirme Temel İleri

 Veri kaydı

Bildirim günlükleri check box icon  check box icon 
Alarm yönetimi Temel İleri
Talep değerleri, Maksimum/ Minimum talep Temel İleri
Enerji trend günlükleri check box icon 

Bağlanabilirlik

EPiC Mobile için Bluetooth
check box icon  check box icon 
ABB Ability™ Energy ve Asset Manager'a entegrasyon check box icon  check box icon 
ABB Ability™ System pro M compact®'a entegrasyon check box icon  check box icon 
 RJ45 Papatya Zinciri (Ethernet)*
–  check box icon 

*MID modelinde mevcut değildir 

Ürünler ve Dosyalar

Ürün tarayıcısı
İndirmeler
Loading documents
Select region / language