Formula serisi otomatik sigortalar, konut ve küçük ticari elektrik kurulumları için güvenilir aşırı akım koruması sağlar. DIN rayına montaj için tasarlanan bu otomatik sigortalar, kompakt boyutları ve sağlam performansı bir araya getirerek güvenliği ve uluslararası standartlara uygunluğu garanti eder.
Parmak korumalı IP20 terminalleri, net kontak durumu göstergeleri ve teknik belgelere QR kodu ile erişim özelliğine sahip Formula serisi otomatik sigortalar, yer tasarrufu sağlayan bir tasarıma sahip olup aşırı yük ve kısa devrelere karşı gerekli korumayı sağlar.
- B ve C açma karakteristiklerinde 2A ila 63A nominal akım
- 230/400V AC'de 6kA'e kadar kesme kapasitesi
- 1P, 2P, 3P ve 4P kutup konfigürasyonlarında mevcut
- IEC/EN 60898-1 ile uyumluluk
- Kontak durumu göstergesi (anahtar üzerinde I-ON/0-OFF).