F200 B Tipi
F200 Tip B, frekans dönüştürücüler, tıbbi cihazlar ve UPS sistemleri gibi cihazların giderek artan şekilde kullanıldığı endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış, üniversal akım duyarlı rezidüel akım devre kesicileri RCCB'lerdir. RCCB Tip B, yukarıdaki uygulamalarda yaygın olan düşük rezidüel dalgalanma akımları veya akıntı akımları nedeniyle oluşan arızaları korur.
Düzenli bir Tip A / AC RCCB'ler bu düzgün DC rezidüel akımları tespit edememektedir. Ek olarak bu düz DC rezidüel akımlar, Tip A cihazlarını AC rezidüel akımlara ve darbeli DC artık akımlarına karşı duyarsızlaştırır, bu tür tesislerde güvenlik açısından daha yüksek bir risk oluşturur. Kullanımı ile
Böyle bir uygulamada B tipi RCCB'ler, tüm tesisatın tam olarak korunmasını garanti edebiliriz. Bu nedenle, EN 62423 standardında listelenen tüm olası tetikleme dalga formlarına karşı koruma sağladıkları için evrensel akım cihazları olarak kabul edilirler.
Tip B RCCB'ler , yüksek doğru akımla kaçaklar üretebilen doğrusal olmayan devreler için uygundur (daha yüksek 6 mA) ve / veya yüksek frekanslı bileşenler, örneğin tek fazlı veya çok fazlı redresörler, güç faktörünün aktif düzeltmesi olan doğrultucular, AC şebekelerinden ayrılmayan sürekli voltaj jeneratörü ve değişken frekanstaki invertörler.
Başlıca faydaları
- 2 DIN Modülünde 2 Kutuplu cihazlar, piyasada benzersiz,
- İstenmeyen tetiklemeye karşı yüksek güvenilirlik,
- Geniş bir aksesuar yelpazesi: F200 cihazlarına benzer genel aksesuarlar,
- Tüm ABB cihazlarıyla toplam koordinasyon ve seçicilik,
- Otomatik tekrar kapama üniteleri ve motorlu işletim tertibatları ile uydurma ile geliştirilmiş çalışma sürekliliği,
- IMQ (İtalya) ve VDE (Almanya) tarafından test edilen ve onaylanan aralık,
- F200 tipi B, -25 ila + 60 ° C arasında, ağır iklim koşullarında çalışır.
Başlıca Özellikleri
- Anma akımı: 16 A'dan 125 A'ya,
- Mevcut hassasiyetler: 30, 300 ve 500 mA,
- Anlık ve seçici aralıklar mevcut,
- 5, 35 ve 50 mm 2 Sistem pro M Endüstriyel kullanım için zorlu kompakt terminaller.
- Dünya çapında ürün standardına uygunluk: EN 61008 ve EN 62423,
- F200 tipi B, nötr olan veya olmayan tek fazlı ağlarda veya üç fazlı ağlarda kurulabilir.