Otomatik testli RCD’ler

Otomatik yeniden kapanma özelliği olan/olmayan F2C-ATI, F-ARI/ATI Autotest RCD’leri


F-ATI ve F-ARI Testi, RCCB özelliklerinin yanı sıra otomatik test ve isteğe bağlı tekrar kapama özelliklerinin birleşimidir. Kontakların doğru şekilde çalışmasını ve cihazın bir kaçak durumunda devrede kalmasını sağlamak için RCCB’lerin altı ayda bir kontrol edilmesi gerekir. Bu işlem, aşağı akıştaki devrelerin operasyonel sürekliliğini etkiler. F-ATI ve F-ARI Test serileri, otomatik olarak ve tüm serviste kesinti olmaksızın çalıştıklarından periyodik testi başka bir seviyeye taşırlar. Bu nedenle, bakım personeli tarafından gerçekleştirilen operasyonlar da en aza indirgenir.

Otomatik teste ek olarak, F-ARI serisi, RCCB açma yaparken tekrar kapatmaya çalışan bir yeniden kapatma birimine sahiptir. Tekrar kapama işlemleri, kalıcı bir arızanın bulunmadığından emin olmak için yapılan bir yalıtım kontrolüne dayanır. Ayrıca ARBus Modbus arayüzü sayesinde her bir devreden gelen sonuçlar bir kerede toplanır.

Başlıca faydaları

  • Maliyet ve Zaman Tasarrufu: Cihaz, testi EN 61008 gereksinimlerine uygun olarak ayda bir kez otomatik olarak yaptığından, bakım maliyetleri düşer. ARBus arayüzü kullanılarak bir cihaz dizisi uzaktan kontrol edilebilir ve okunabilir.
  • Sabit çalışma süresi: testi yürütürken, geleneksel RCCB ünitelerine kıyasla besleme kesintisi olmaz.
  • Kolay kurulum: ünite fabrikada monte edilir, böylece herhangi bir bağlantı gerekmez.
  • Kanıtlanmış kalite: ürün standardına göre ürün yelpazesi VDE ve IMQ CSV tarafından onaylanmıştır.
  • Akıllı sistem: Arıza kontrol sistemi ve programlanabilir yardımcı kontak sayesinde uygulama üzerinde tam izleme

Başlıca özellikleri

  • 2P (5 modül) ve 4P (7 modül) sürümleri
  • Nominal akım:25, 40, 63 A
  • Hassasiyet: 30, 300 mA
  • Tip: A-APR
  • Anma gerilimi: 230 V
  • ABB cihazları ile yedek koordinasyon: S200, S200 M, S200 P, S800 N, S800 S

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language