Modüler DIN-Rayı bileşenleri - MDRC
Modüler DIN-Rayı bileşenleri, bir elektrik panosundaki linye koruması ve kaçak akım koruması dışındaki diğer çözümleri tamamlamak için ölçme, kontrol etme ve komut verme gibi tüm fonksiyonları sağlayan bir bileşen yelpazesidir.
Tek bir hamlede standart bir DIN-Rayına takılabilirler.
Başlıca faydaları
- System pro M compact®’ın gerçek bir sistem olmasına izin verin: MDRC, aygıtlar birlikte paketlendiğinde MDB’lerinin ve SDB’lerin performanslarını arttırmayı sağlar
- ABB’nin benzersiz kalitesi: Konuttan sanayiye, linye korunmasından yardımcı fonksiyonlara her bir pano fonksiyonunda ABB kalitesi
- Pişman olmadan değiştirin: pişman olmayacağınız %100 ABB ürünlerinden oluşan bir pano oluşturmak için özel bir ürün yelpazesi ve en iyi teknik dokümantasyon
- Bak ve hisset: panonuz tamamen aynı renge sahip olacaktır!
Başlıca özellikler
- Her entegrasyon ihtiyacını karşılamak için geniş akım, gerilim ve güç aralığı
- Her cihazın genişliği, 17,5 mm’den 18 mm’ye kadar olan standart DIN Modülünün katlarıdır
- Sinyal verme, haberleşme ve bağlantı için geniş aksesuar yelpazesi