OVR PV 1500

Piyasada benzersiz bir ürün

Fotovoltaik pazarı, şimdi 1000V’un ötesinde uygulamalarla daha yüksek gerilimlere geçmektedir; şu ana kadar mevcut olan ürün yelpazesi, yalnızca 600V ve 1000VDC kurulumlara uyacak şekilde iki sınıftan oluşuyordu. Bu yeni trendi örnek alarak, bu eğilimi önceden tespit ettik ve 1500V DC'lik yeni OVR PV serimizin lansmanını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu lansman ile bu tür uygulamalar için bir çözüme sahip olabilen ilk şirketlerden biriyiz.

Başlıca faydaları

  • Daha iyi yatırım geri dönüşü! Son kullanıcı için daha iyi yatırım geri dönüşü! Şimdilik 1500VDC’lik kurulumda PV SPD'lerin kullanılmasına izin veren sadece biz varız; yüksek gerilim sayesinde güneş panelleri, bulutlu hava koşullarında bile daha fazla enerji üretebilir ve aynı zamanda son müşterinin daha fazla kazanmasını sağlar!
  • Tasarruf! OVR PV 1500VDC, 10 kA'e kadar kendinden korumalı olduğundan ek korumaya ihtiyaç duymaz! Aynı zamanda kurulumda yangın riskini azaltarak daha güvenli bir kurulum sağlıyoruz.
  • Ekstra masrafları önler! Gelecek için tasarlanmış! Danışman, yeni gelen standartlara hali hazırda uygun ürünlerle kendi tasarımını yapabilir. Mevcut bir tasarımı yeniden şekillendirmek için zaman kaybı yok,
  • Son olarak ama bir o kadar önemlisi: Ödün vermeyen güvenlik! Tüm PV serimiz, fotovoltaik tesisatta bulunan küçük DC akımlar için patentli bir termik ayırma ile donatılmıştır.

Başlıca Özellikleri  

  • Fotovoltaik tesislerde aşırı gerilim dalgalanma koruyucu cihazların güvenliğini garanti etmek için testleri ilke edinen EN 50539-11 (Baskı 2013 11) ile uyumludur.
  • Maksimum çalışma voltajı 1500VDC,
  • IEC ve UL versiyonlarında mevcut,
  • Ürünün ömrünün sonunda kısa devreye karşı kendinden korumalı 10 KA'ya kadar.
DIN-rail

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Daha fazlasını öğrenin

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language