OVR QuickSafe®

QuickSafe®, geliştirilmiş performansa sahip yeni nesil parafudurlarımızdır (SPD)! Yenilikçi teknoloji sayesinde bu yeni OVR serisi, son derece iyi bir koruma seviyesi, basit kurulum ve önleyici bakım gibi özellikleri ile konut ve endüstriyel uygulamaları kapsar. Tümü yeni standart IEC / EN 61643-11'e uygundur.

Başlıca faydaları

  • Eksiksiz ve uyumlu bir teklif: her IEC şebekesine uyacak tek fazlı, 1N, 3N, 3L ve 4L ve bir müşterinin ihtiyaç duyduğu her seçenek ile: takılabilir koruma modülleri, yardımcı sinyal kontağı, emniyet rezerv sistemi.
  • Özel ihtiyaçlara uyum sağlamak için geniş uygulama aralığı. Ürünler birden fazla Tip olarak kategorize edilir; teknik ve ekonomik ihtiyaçlara bağlı olarak T1 + T2, T2, T2 + T3 arasından seçim yapabilirsiniz.
  • Kolay tanımlama: ürünlerimiz, pano içinde kolay tanımlamayı garantilemek için Aşırı Gerilim Koruma Cihazları olarak açıkça işaretlenmiştir.
  • Tak-çıkart özelliği, elektrik panolarında (IEC 61439-2 ve IEC 61 60364-6'ya göre) dielektrik testleri yaparken zaman tasarrufu sağlar.Bu standartlar pano üreticileri ve bakım şirketleri tarafından kullanılmaktadır.

Başlıca Özellikeri  

  • 100kA'e kadar kısa devre akımları için endüstriyel tesislere kurulabilirler.
  • Geniş endüstriyel uygulamaları kapsayacak şekilde tüm kurulumlar için bir seri.
  • OVR T2 ve T2-T3 QS için 125A'e kadar, OVR T1-T2 için 160A'e kadar özel yedek korumaya gerek yoktur.
OVR_QS_prev

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Daha fazlasını öğrenin

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language