OVR SL

Sokak aydınlatma uygulamaları için aşırı gerilimden koruyucu cihazlar

OVR SL, aydınlatma uygulamaları ve daha spesifik olarak LED lamba direklerinde yıldırım dalgalanmalarına bağlı riskleri önlemek için özel bir SPD'dir. Bu yeni ürünle, ABB, LED lamba direği üreticileri için yüksek kaliteli bir çözüm sunar ve şehir konseyleri bakım saatlerinden tasarruf sağlar. Avrupa'da 90 milyondan fazla lamba direği mevcut ve her yıl bunların %10'u her yıl yenileniyor; çok büyük bir pazar!Aydınlatma dünyası artık geleneksel ampullerden LED'e geçiyor; 2020'de kurulumun %50'sinin LED olması bekleniyor. OVR SL, aydınlatmadaki LED sürücülerini korumak için güvenilir bir çözümdür.

Başlıca faydaları

  • Yıldırım çarpması durumunda bile aydınlatma servisinin sürekliliğini sağlar,
  • Uzun servis ömrü nedeniyle azalan bakım maliyetleri. Bu, uygun ekipman olmadan (örneğin, iskele kaldırıcılar) erişilmesi zor olan lambaların servis kesintilerini, hasar görmesini ve sürekli değiştirilmesini önler,
  • SPD durumunun gösterilmesi sayesinde kolay ekipman denetimi,
  • Direğin dibine yerleştirilebilidiğinden kolay ürün değişimi.

Başlıca özellikleri  

  • Düşük Up (1,1 kV) koruma gerilimi sayesinde LED’ler için çok iyi koruma seviyesi ve yüksek deşarj akımı seviyesi sayesinde (Imax = 15 kA) yüksek koruma,
  • Kompakt boyutu (17,5 mm) sayesinde, lamba direğinin altına monte edilen küçük güç muhafazasına sığar ve daha kolay bakım sağlar,
OVR SL T2 T3 DIN-rail

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Daha fazlasını öğrenin

Select region / language