OVR WT 3L 690 P TS
Rüzgar türbininiz hiç durmasın
Gerçek değişken hızlı rüzgar türbinleri, çıkış gerilimlerini ve frekanslarını düzenlemek için IGBT veya IGCT kullanan PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) kontrollü inverterler ile donatılmıştır. Bu teknolojiler, düzgün bir şekilde filtrelenmedikleri takdirde, PWM kontrol geriliminde anlık aşırı gerilimler oluştururlar.It is therefore necessary to use SPDs with a specific withstand to these PWM, the repetitive peak voltage withstand characteristics (Urp), on the lines between the converter and the generator either in Doubly-Fed or Full-Converter electrical drive train. Bu nedenle ABB, sistemin çalışmasını sağlamak ve rotor yatağına ve dönüştürücüye yakın bir şekilde koruyarak arıza sürelerini kısaltmak için OVR WT parafudurlar sağlar.
Başlıca faydaları
- Son kullanıcı için daha iyi yatırım geri dönüşü! Yüksek koruma özellikleri sayesinde rüzgar türbini fırtınalı koşullarda bile daha fazla enerji üretebilir, aynı zamanda son kullanıcının daha fazla kazanmasını sağlar!
- Önleyici bakım! Yardımcı kontak seçeneği sayesinde, son kullanıcı SPD'nin hala çalışıyor olup olmadığını izleyebilir.
- Hızlı ve güvenli bakım!SPD, kullanım ömrünün sonuna ulaştığında ürünün tamamını değiştirmeye gerek yoktur. Takılıp çıkartılabilir olma özelliği sayesinde, kablolar izole edilmeden kartuşlar değiştirilebilir.
- Son olarak: Eklentinin doğru konumlanmasını sağlamak için kartuş kilitleri mevcuttur. Bu nedenle, özellikle SPD rüzgar türbini jeneratörü üzerine monte edildiğinde, uygulamanın neden olduğu titreşimler nedeniyle kartuşların istenmeyen şekilde çıkmamasını garanti ederiz.
Başlıca Özellikleri
- Tip 1 ve Tip 2
- Tam koruma: 3400 V'a kadar tekrarlayan pik gerilimlere (Urp) dayanabilen MOV ve kıvılcım aralığının birleştirilmesi
- Maksimum 1260V (PG) ve 2520 V (PP) 'ye kadar.
- IEC 61643-1 / IEC 61643-11 ile uyumludur