Aşırı Gerilim Koruma Cihazları
SPD Sınıf I
OVR tip 1 ve tip 1 + 2, tesisatta herhangi bir tahribat olmadan yüksek akım dalgalanmalarını deşarj etmek için tasarlanmıştır. Bu parafudurlar, doğal bir yıldırım akımından gelen doğrudan etkiyi simüle eden 10/350 µ s dalga formu olan darbe akımına dayanma kapasitesine göre belirlenir. Tip 1 ve Tip 1 + 2 SPD'ler, kurulumun giriş noktasında, tesisatın genel koruması için ana dağıtım panosuna yerleştirilir.
Başlıca faydaları
- Kutup başına 25kA’lik (10/350 µs dalga) darbe akımı, aşırı gerilim koruması için tüm gereksinimleri karşılar.
- Elektronik ateşleme cihazı ile elektrik arkının erken oluşturulması, UP koruma seviyesini 2,5 kV'luk optimum bir değere düşürür.
- OVR T1 SPD'ler deşarj sonrası elektrik arkını gidermek için özel bir ark bölmesi içerip yedek koruma kullanılmadan 50kA'ya kadar kısa devreler açabilirler.
Başlıca özellikleri
- I imp 25kA ve 12.5kA
- 3 tip takip akımı (If) 50, 15 ve 7kA
- Kıvılcım boşluğu ve varistör teknolojisi