Veri hatları için aşırı gerilim koruma cihazları
OVR TC SPD'ler, düşük gerilim sinyal hatlarına bağlı telefon cihazları, IT cihazları ve BUS sistemlerinin hassas korunması içindir.
Başlıca faydaları
- OVR TC ailesi, veri merkezleri, su arıtma tesisleri veya rüzgar türbini sistemleri için veri hattı ağlarına güvenilir bir aşırı gerilim koruması sağlar.
- RJ45 soketleri ile esnek ve kolay kurulum sağlar.
- Kartuşlar çıkarılabilir ve ömürleri sonunda değiştirilebilirken soketler tekrar kullanılabilir.
Başlıca özellikler
- Deşarj kapasitesi: 8/20 dalgasında 10kA
- Yük akımı 140mA
- 6V ila 200V d.c.