Yüksek performanslı dize koruma sigortası

S800PV-SP IEC 60947-2 ve Ek P'ye göre Icu = 5kA ile 125A ve 1500VDC'ye kadar dizi koruması sağlar.

Fotovoltaik sistemlerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilen Yüksek Performanslı Otomatik Sigorta S800PV-SP, hatalı modüllerden kaynaklanan ters akımlara ve hatalı inverterlerden kaynaklanan AC rejeneratif geri beslemesine karşı PV modülleri ve hatlar için güvenilir koruma sağlar.

S800PV-SP'nin geliştirilmesinde PV sistemlerin gerektirdiği yüksek talepler dikkate alınmıştır.

Başlıca faydaları

  • Yük altında bile selektif dize koruması
  • Çalışma akımını kullanarak uzaktan kapatma ve düşük voltaj altında açma mümkün
  • Yüksek ortam sıcaklıkları
  • Geniş aksesuar yelpazesi

Ana Özellikler  

  • Tüm kutupların güvenli şekilde ayrılması
  • Polariteden bağımsız
  • S800-RSU uzaktan kontrol ünitesi ile hızlı uzaktan kontrollü çalışma

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Daha fazlasını öğrenin

Select region / language