Seçici tip otomatik sigortalar - SMCB

En zorlu müşteri ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz performanslar

Seçici tip otomatik sigortalar elektrik tesisatlarında aşırı yük ve kısa devre koruması için üretilmiş devre kesicilerdir. Benzersiz akım sınırlama seçiciliği nedeniyle, alt devredeki otomatik sigortalar için toplam seçicilik ve üst devredeki koruma cihazları için olağanüstü seçicilik sunarlar.

Seçici tip otomatik sigortalar dağıtım devrelerinin korunması için uygundur ve veri merkezleri, hastaneler, ofis binaları gibi maksimum servis sürekliliği gereksinimlerine sahip herhangi bir enerji dağıtım sisteminde ideal bir çözüm sunarlar.

Seçici tip otomatik sigortalar, aşırı gerilim kategorisi IV için tasarlandığından ve izolasyon işlevine sahip olduğundan, herhangi bir ana dağıtım panosunda veya ölçüm panosunda ana koruma ve izolasyon cihazı olarak kullanılmak üzere önceden ayarlanmışlardır. ABB seçici tip otomatik sigortalar, harici güç kaynağına veya Nötr iletkene herhangi bir bağlantı olmaksızın hattan bağımsızdır.

Başlıca faydaları

  • Alt devredeki otomatik sigortalar ile toplam seçicilik,
  • Benzersiz akım sınırlama seçiciliğinden dolayı üst devredeki koruma cihazları ile üstün seçicilik,
  • Ana izolatör olarak kullanıma uygun.

Başlıca özellikler

  • DIN rayına montaj veya doğrudan bara montajı için ayrı ürün yelpazesi,
  • Tüm ortak kutup seçenekleri (1p, 2p, 3p, 4p) ve ayrıca kutupları ayrı ayrı açılabilme özeliğie sahip 3 kutuplu blok olarak mevcuttur,
  • Açma karakteristikleri Eselective and Kselective,
  • İlgili ürün standartları: VDE 0641-21, IEC/EN 60947-2, GB 24350.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

 

Ürün tanıtımı

S750

40mm’lik 4/5 kutuplu bara sistemlerine doğrudan monte edilmek üzere S750 SMCB; E-karakteristikli, 16 - 63A, 1 kutuplu ve 3 kutuplu blok

S750DR

35mm DIN raylarına doğrudan montaj için S750DR SMCB; E- ve K-karakteristikli, 16-63A, 1 ila 4 kutuplu, 3 kutuplu blok

S700

Doğrudan montaj plakasına, 40 veya 60mm baraya veya adaptörler aracılığıyla 35mm DIN rayına montaja uygun S700 SMCB; E- ve K-karakteristikli, 10-100A, 1 ila 4 kutuplu, AUX (opsiyonel)

 

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümantasyon
Loading documents

 

Select region / language