Yeni RCBO serisi standart ve Tip F ABB SMISSLINE TP Tak-Çıkar Dağıtım Sistemi

FS401 ve FS403 serilerinin RCBO anahtarları ile ABB, tak-çıkar dağıtım sistemi SMISSLINE TP için yeni bir nesil sunuyor.

 

SMISSLINE TP- Dokunma korumalı güç dağıtımı: Gerilim altında iken güvenli

Cihazlar için hızlı değişim, kolay genişletilebilirlik, karışık kutup düzenlemesi veya yüksek seviyede standardizasyon gerektiren her yerde SMISSLINE TP tak-çıkar sisteminin güçlü yönleri kullanılır. Genellikle kesinti sırasında yüksek maliyetlerin ortaya çıkabileceği tüm segmentlerde kullanılabilir.  

Yeni RCBO serisi ABB SMISSLINE

Kaçak akım devre kesicileri (RCD'ler) için gereklilikler, teknolojik gelişmeler ve elektroniğin tüm uygulama alanlarına büyük çapta girişinden sonra, son yıllarda sürekli olarak artmıştır.

3LN RCBO seri FS403 yeni ayrıca kısa süre gecikmeli Tip F

4-kutuplu RCBO için, ürün yelpazesinde yeni bir kısa süre gecikmeli Tip F versiyonu olacaktır. Bu, sıkça belirtilen bir müşteri isteğine karşılık geliyor. 30mA’lik çeşide ek olarak, 2017 yazından itibaren 300mA’lik bir seri de olacak.

Öne çıkanların özeti:

  • EN 61009-1'e göre 10 kA ile 6 A ila 32 A arasında sürekli anma akımı
  • Yeni geliştirilmiş iki katlı terminal
  • Kısa süre gecikmeli yeni versiyon, 1 kHz'e kadar, F Tipi karışık frekansların algılanması için de uygun
  • Tüm cihazlar için kontak anahtarlama göstergesi (6 kA ve 10 kA versiyonları)
  • Etiketleme cihazı kullanarak daha iyi etkiletleme seçenekleri
  • Mevcut aksesuarlarla uyumlu
  • Malzemelerin ısı ile sertleşen malzemeden termoplastiğe değişimi
  • Tüm 2 kutuplu RCBO’lar için ayrı ambalajlama

Öne çıkanlar

 

Ürünler ve Dokümanlar

Products
Documentation
Loading documents
  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language