Yüksek Performanslı Devre Kesiciler - HPCB’ler
S800 ve S500, endüstriyel ağır hizmet uygulamaları ve yenilenebilir enerjiler için dünya çapında en iyi seçimdir. Yenilikçi bir kısa devre giderme teknolojisi sayesinde, hem boyut hem de performans açısından S800 ve S500 doğru çözümdür. Şebeke sigortalarına alternatif olarak, uygulamaları son derece çeşitlidir: bina tesisatından ulaşım ve yenilenebilir enerjiye kadar uzanır.
Başlıca faydaları
- 50kA’e kadar kesme kapasitesi ve 125A’e kadar nominal akım ile elektrik tesisatı koruması için kompakt ve güvenilir çözüm.
- Yenilikçi ve yüksek performans profili sayesinde, S800, PV dize kutuları veya OEM otomasyon panelleri gibi birçok kurulumda, maliyetin büyük oranda boyut ve kuruluma bağlı olduğu yerlerde tasarruf sağlamak için mükemmel bir şans.
- S800 ve S500 HPCB serisi, devre kesicinin işlevlerini yalnızca bir koruma cihazı olarak değil, aynı zamanda uzaktan kurulum kontrolü ve izlemesi olarak genişleten geniş bir aksesuar yelpazesiyle tamamlanır.
Başlıca özellikleri
- 6 A’den 125 A’e kadar nominal akıma ve 50 kA’e kadar kesme kapasitesine sahip geniş yüksek performanslı devre kesici yelpazesi.
- S800PV HPCB, özellikle 1500V DC’ye kadar 10 - 125A’lik nominal akıma sahip bağlantı kesme özellikleri olan PV uygulamasında dize koruması için tasarlanmıştır.
- S800-SCL SR: Kendiliğinden sıfırlanan kısa devre akım sınırlayıcı: yüksek performanslı bir devre kesici veya motor yol verici ile beraber kullanıldığında, kısa devre kesme kapasitesini 690V AC’de 50kA’e kadar artar.
- Anahtarın AÇMA konumu sayesinde kesme nedeninin net bir şekilde belirlenmesi
- S500 serisi, nominal açma akımını sınırsız şekilde ayarlama seçeneği sunar ve açma akımını uygulama ihtiyaçlarına göre ayarlama esnekliği sağlar