S800-SCL-SR kendinden sıfırlamalı kısa devre sınırlayıcısı
800-SCL-SR, kendi kendini sıfırlayan bir kısa devre akım sınırlayıcısıdır. S800-SCL-SR'nin en büyük avantajı sürekli grup korumasıdır. S800-SCL-SR, 100kA'e kadar tüm alt devrelerdeki cihazları korur. Motor devrelerinden birinde arıza akımı olması durumunda, oluşan kısa devre akımı sınırlandırılır ve sadece hatalı hat kesilir. Alt devredeki cihaz açma yaptıktan sonra, S800-SCL-SR kontakları otomatik olarak yeniden kapanır. Diğer tüm alt devredeki cihazlar kesintisiz olarak çalışmaya devam eder.
Başlıca faydaları
- Hata giderildikten sonra sınırlayıcı kontakların otomatik olarak kapanmasıyla maksimum sistem kullanılabilirliği
- Aynı cihazda seçicilik ve yedekleme koruması
- 100kA'e kadar sistemleri yükseltir
- 690V AC'ye kadar yüksek gerilim aralığı
- Kesintisiz grup koruması
Başlıca özellikleri
- S800-SCL-SR IEC versiyonu (1-2-3 kutup) ve IEC/UL versiyonu (3-kutup) olarak mevcuttur
- S800S-B / C / D / K / KM, MS / MO325, MS / MO132, MS132-T ile birleştirilmiştir.