PV sistemlerin DC tarafında izolasyon için yük ayırıcı
DIN rayına montaj için son derece kompakt tasarımlı S800PV-SD ayırıcı güvenlikle ilgili yalıtım özellikleri sunar. PV sistemler için ana ayırıcı anahtar olarak, tüm DC tarafı güvenli bir şekilde izole edilebilir – yerel veya uzaktan.
Başlıca faydaları
- Herhangi bir kayıp olmadan 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında 125 A'e kadar nominal akımın güvenilir izolasyonu
- Omik ve endüktif yüklerin güvenli anahtarlanması (uzun hatlarda endüktif yükler oluşabilir)
- Geniş aksesuar yelpazesi
Başlıca Özellikleri
- Maksimum verim, minimum boyut
- Tüm kutupların güvenli şekilde ayrılması
- Polariteden bağımsız
- S800-RSU uzaktan kontrol ünitesi ile hızlı uzaktan kontrollü çalışma