S800PV Toprak Hatası Kesicisi

S804U-PVS5, 1000VDC için UL489B'ye göre toprak hatası koruması sağlar.

S800PV, fotovoltaik sistemlerde GFDI uygulaması için kullanılır (Topraklama Hatası Dedektörü Kesici). S804PV-SP5, S804U-PVS5 ve S804U-PVSP5, 1500 VDC için IEC60947-2'ye, 1000 VDC için UL489B'ye ve 1500 VDC için UL489B'ye (tanınan) göre toprak hatası koruması sağlar. Bir topraklama hatası durumunda, kesici açma yapacak ve böylece PV bölümü hasar görmeyecektir.

Başlıca faydaları

  • Kaçak akımın kesilmesi sistemde hasarı önler
  • 1500 VDC için IEC60947-2, 1000 VDC için UL 489B, 1500 VDC için UL489B’ye (tanınmış) göre test edilmiştir

Başlıca özellikleri

  • Maksimum verim, minimum boyut
  • Tüm kutupların güvenli şekilde ayrılması
  • Polariteden bağımsız
  • S800-RSU uzaktan kumanda ünitesi ile hızlı uzaktan kumandalı çalışma

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Daha fazlasını öğrenin

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language