Bıçaklı sigortalar
DIN-tipi, HRC-bıçaklı sigorta yelpazesi
ABB, 2 ila 1600 Amper arasında, 500 V ve 690 V’lik eksiksiz bir DIN-tipi HRC-bıçaklı sigorta yelpazesi sunuyor.
Yüksek performans ve güvenilirlik
Sigortalar çok yüksek sınırlama kapasitesine sahip olduğundan, farklı gerilim ve kısa devre seviyelerinde arızaları hızlı bir şekilde giderir. Kısa devre oluştuktan sonra gaz emisyonu meydana gelmez.
Daha az kesinti süresi ve daha düşük bakım maliyeti
Sigortalar kolaylıkla ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve seçici koordinasyon sağlayabilir. Bir arıza meydana geldiğinde, şebekenin geri kalan kısmı işlevsel iken, yalnızca şebekenin etkilenen kısmı yalıtılır. Entegre sigorta izleme fonksiyonu ve ayrı sigorta izleme cihazlarına sahip ürünler sunuyoruz.