Kompakt boyut/büyük performans - ABB'nin OTDC yük ayırıcıları
FV uygulamalarındaki bağlantı kutuları için %57 daha küçük taban alanı
Ensto, çeşitli elektrik üretim ve dağıtım uygulamaları için elektrikli ekipman ve çözümler üreten ve pazarlayan global bir şirkettir.
Tekliflerinin bir kısmı, her türlü ortamdaki dahili elektrikli cihazların korunmasını ve güvenilir performansını sağlayan kapalı çözümleri içerir. Belirli uygulamalar için en teknik ve uygun maliyetli çözümü sağlamak amacıyla Ensto'nun ürünleri özelleştirilebilir.
Ensto, Honduras'a teslim edilecek FV tesisatı projesinin bir parçası olan dizi izleme bağlantı kutularının tasarımı ve üretimi için hazırlanan büyük bir sözleşmeye teklif verdi. Bu sözleşmeyi kazanabilmek için Ensto, genel tasarımın alan ve enerji açısından güvenli, iyi performanslı ve verimli olmasını sağlayacak yüksek kaliteli bir anahtarlama çözümüne ihtiyaç duyuyordu.
Buna ek olarak Ensto, yüksek sıcaklık ve nem gibi iklim faktörlerini göz önünde bulundurmak zorundaydı ve bağlantı kutularının bu zorlu ortamda güvenilir bir performans sergileyeceğini garanti etmesi gerekiyordu.
Bağlantı kutusunun belirtilen güç seviyesine ulaşması, gelen dizilerdeki daha yüksek bir akım seviyesi anlamına geliyordu. Bu tipik olarak daha büyük bir anahtar gerektirecekti; ancak bunun yerine Ensto, gerekli akım seviyesini karşılayan ancak daha küçük boyutlu olan iki kutuplu OTDC 315 A’yı seçti. Sonuç olarak, muhafazanın içindeki alandan tasarruf edebildiler ve diğer bileşenler için net bir yerleşim planı elde edilirken, bağlantı kutusunun şık tasarımı ve basit görünümü korunmuş oldu.
OTDC yük ayırıcılar, özellikle FV uygulamalar için tasarlanmış olup yüksek kalite ve performans sunar. Bağlantı kutusu tasarımının belirli, kişiye özel doğasına rağmen OTDC Ensto'yu seçerek düzgün çalışmayı, personel güvenliğini ve müşterilerinizin huzurunu sağlarsınız. OTDC, esnek bir platform sunan, standartlara uygun olarak kapsamlı bir şekilde test edilmiş, dünya çapında sertifikalı bir anahtarlama çözümüdür.