OTDC 800...1600 A

Yüksek güçlü fotovoltaik uygulamalar için anahtarlar

OTDC serisinin 1600 A, 1000 VDC, IEC ve 1000 A, 1000 VDC, UL98B,gibi yüksek akımlara genişletilmesiyle, ABB artık yüksek güçlü inverterlerin ve rekombinatörlerin de ihtiyaç ve taleplerini karşılamaktadır.

Yüksek güçlü uygulamalar
Büyük inverterler, sistemi dc tarafından güvenli bir şekilde izole etmek için yüksek performanslı dc ayırma cihazları gerektirir. Büyük OTDC, ABB’nin özel DC anahtar tekliflerini 1600 ampere kadar genişleterek en büyük FV uygulamaları için sağlam bir anahtarlama çözümü sağlar. Fotovoltaik kurulumlar uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.

Performans
Güvenilir pratik performans önemlidir ve kritik akım performansının optimize edilmesi, mümkün olan tüm akım seviyeleri boyunca güvenilir çalışma, kalite ve performans sağlar. Bu, fotovoltaik bitkinin uzun ömrü boyunca sıfırdan 1600 A'ya kadar güvenilir, kesintisiz 1000 V'luk bir kırılma ile sonuçlanır.

Yeni güvenlik seviyesi
Yüksek gerilim seviyesine sahip fotovoltaik uygulamalarda, uzun süreli ark, nispeten düşük kritik akımları anahtarlarken çok ciddi bir yangın tehlikesi oluşturabilir. OTDC için, tüm kritik akımlar dikkatli bir şekilde lisltelenip ortadan kaldırılmış ve işlem doğrulanmıştır. Personelin ve ekipmanın pratik güvenliği daha yüksek seviyelere taşınmıştır.

Araçlar ve Destek (OTDC 800...1600 A)

İlgili ürünler

Select region / language