OTDC Özel çözümleri
Çok devreli çözümler - Çok sayıda fayda için
OTDC anahtarlarla, iki veya üç devreyi aynı anda sadece bir anahtarla kontrol etmek mümkündür.
Yük tarafı birleştirme - Yüksek performanslı, kompakt çözüm
Akım çıkışını %37 daha düşük bir alanda üç katına kadar artırın. Yük tarafı birleştirme çözümleri, 800 A (UL) veya 1500 A (IEC) çıkışları gerektiren uygulamalarda OTDC anahtarlarının kullanılmasına izin verir.
IEC, 2 x 315/400/500 A IEC, 3 x 315/400/500 A

UL, 2 x 250/320/400 A UL (grounded), 2 x 250/320/400 A

Yüksek gerilim – 1500 V DC çözümleri
ABB, küresel pazarın taleplerine cevap vermeye hazır: OTDC artık 315 ile 500 A (IEC) ve 250 ile 400 A (UL) arasında 1500 V DC için kullanılabilir.