Manuel sigortalı tip yük ayırıcılar
Zorlu uygulamalarda birinci sınıf performans
OS yelpazemiz, her tür sigorta için 20'den 1250 Amper'e kadar manuel tip sigortalı yük ayırıcılar içerir: DIN, BS, NFC, CC, JJ ve L tipleri.
- Zorlu koşullarda güvenilir
Bıçak kontak tasarımı, sigorta bağlantısıyla birlikte hızlı arıza giderme sağlar ve arıza meydana geldikten sonra bile koruma seviyesini korur. Bıçak kontak, kendi kendini temizleyebilir ve bakım gerektirmez.
- Kurulumu kolay
Modüler yapı sayesinde, mekanizma ve kutuplar, özel kurulum gereksinimlerinize göre yerleştirilebilir. Milin uzunluğunun ayarlanabilir olması %50'ye kadar kurulum süresi tasarrufu sağlar. Çift kablolama mümkündür.
- Güvenlik ve koruma
Kilitli sigorta kapakları, anahtar ON konumundayken açılmayı önler. Anahtar OFF konumundayken sigorta bağlantıları her iki uçtan tamamen izole edilmiştir.
- Projenizi hızlandırın
Motor koruma için test edilmiş tip 2 koordinasyon tabloları, ABB motor koruma cihazlarının hızlı ve kolay bir şekilde seçilmesi için çevrimiçi olarak mevcuttur.