Motorlu tip yük ayırıcılar

Uzaktan kontrol için uygun

OSM (IEC) motorlu tip sigortalı yük ayırıcı serimiz, uzaktan kontrol için uygun olup her şart altında güvenilir bir performans sunar.
 

  • Kurulum süresi, alanı ve maliyetinden tasarruf edin
    Kolay kablolama özelliği ve bakım gerektirmeyen motorla birleşen kompakt tasarım, OSM'yi uzaktan çalıştırma gerektiren kurulumlar için en uygun çözüm haline getirir.
  • Güvenlik ve güvenilirlik
    Motor bir sigorta ile aşırı akıma karşı korunur. Uzaktan çalıştırmaya ek olarak, anahtar manuel olarak da kullanılabilir.
  • Yüksek performans
    Anahtar kontak tasarımı, sigorta bağlantısıyla birlikte hızlı arıza giderme sağlar ve arıza meydana geldikten sonra bile koruma seviyesini korur.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Araçlar ve Destek

İlgili ürünler

Select region / language