Yüksek yol verme kapasitesi ile maliyet etkinliği arasında mükemmel bir denge sağlayan yeni nesil PSE, gerçek bir genel amaçlı yumuşak yolvericidir. Şimdi dahili fieldbus haberleşme özelliği de mevcut.
Başlıca avantajları
- Motorunuzu dahili motor koruma fonksiyonları ile korur
- Dilden bağımsız, grafiksel simgeli aydınlatılmış ekran ile kolay kurulum
- Tork kontrolü ile su hasarını ortadan kaldırır
- Dahili bypass ile enerji kayıplarını azaltır.
- YENİ dahili modbus
Başlıca özellikleri
- Nominal çalışma akımı: 18…370 A
- Çalışma gerilimi: 208–600 V AC
- Kontrol besleme gerilimi: 100–250 V AC