PSR Softstarter - Kompakt seri

PSR yumuşak yolverici serisi, sadece temel yumuşak başlatma ve durdurma özelliklerini barındıran basit ama güvenilir bir başlatma çözümüdür.  Saat başına birçok başlatma gerektiren uygulamalarda iyi performans gösterir ve alandan tasarruf etmeniz gereken kurulumlar için mükemmel bir seçimdir.

Başlıca avantajları

  • Küçük ve kompakt yol verme çözümü
  • Saat başına çok sayıda yolverme gerçekleştirebilir
  • Dahili bypass ile tam hızda enerji kaybını azaltır.

Başlıca özellikleri

  • Nominal çalışma akımı: 3... 105 A
  • Çalışma gerilimi: 208–600 V AC
  • Kontrol besleme gerilimi: 24 V AC/DC veya 100–240 V AC.
PSR

Stok bilgisine ulaşmak için tıklayınız.

Stok Sorgula

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

Select region / language