PSTX Softstarter - Gelişmiş seri

ABB’nin yıllardır süregelen araştırma ve geliştirmelerinin bir sonucu olan PSTX, müşterilerinin uygulamaya özel talep ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan gelişmiş ve üstün özellikli bir üründür. PSTX, motor kontrol ve korumada son gelişmemiz olup herhangi bir motor yol verme uygulamasına artırılmış güvenilirlik ile yeni işlevler ekler.

Başlıca avantajları

  • Motor güvenliğini sağlar
  • Kurulum verimliliğini artırır
  • Uygulama üretkenliğini artırır

Başlıca özellikleri

  • Üç faz kontrollü
  • Çalışma gerilimi: 208-690 V AC
  • Geniş nominal kontrol besleme gerilimi: 100-250 V, 50/60 Hz
  • Nominal çalışma akımı: 30…1250 A (üçgen: 2160 A) 
  • Kaplamalı devre kartları
  • Pompa uygulamaları için tork kontrolü
PSTX

Stok bilgisine ulaşmak için tıklayınız.

Stok Sorgula

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

Select region / language