Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

ABB 电压调节方案确保惠科高清面板生产线稳定供电

客户故事



长沙惠科表示,ABB 电压暂降,高效率,免维护,此次 ABB 可靠稳定的电压暂降设备为长沙惠科新型显示器项目起到了保驾护航作用,希望通过强强合作,共赢未来。



惠科股份 HKC 和湖南长沙 OLED 生产线项目简介

惠科股份HKC是一家专注于显示领域核心部件制造和提供智能显示终端解决方案的综合服务商。为进一步提升企业竞争力,惠科股份 2019 年在湖南长沙投资320亿人民币,计划建成 8.6 代超高清新型显示器 OLED 生产线项目,主要生产 4K、8K、10K 等超高清大尺寸显示面板。该项目总用地面积约 1200 亩,其中主厂房长 432.4 m、宽 354.4 m,建筑面积约64万㎡,相当于 8 个“水立方”。




电子高新技术企业面临的挑战

精准、可靠和连续稳定的电力供应是电子高新技术企业生产运营的生命线。近几年来,随着中国平板显示器行业的蓬勃发展,中国本土的电子高新制造商在不断扩大产能的同时,对于生产线的电能质量敏感度也在不断攀升,各大制造商都在期待品质可靠的电压调节产品。



ABB 可靠稳定的电压暂降解决方案

ABB 电气为惠科股份在湖南长沙的 OLED 显示器制造基地提供 27 台 PCS100 AVC-40 动态电压调节器,确保生产线连续、安全的可靠供电,提升工业终端用户的使用能效。ABB PCS100 AVC-40 是一种三相低压产品,在市电发生电压暂降或暂升等扰动情况下,在 10 毫秒内能够完成电压调节,可确保持续、稳定的市电电压供应。

ABB 的 AVC 动态电压调节器是基于逆变器的系统,可进行快速、精准的补偿电压暂降和暂升,并实现连续的电压调节。多年来,ABB 已为全球多家知名半导体工厂提供安全保护,在数次电压暂降事件中,未加装压降保护的负载均宕机,而加装了 ABB AVC 动态电压调节器的负载却安然无恙。ABB AVC-40 动态电压调节器目前已实现本土化,拥有更快的产品交期,更好的服务质量,满足客户更高的期待。



ABB 电气中国总裁赵永占表示,惠科股份的长沙新型显示器工程是中国制造转型升级的重要示范。ABB 致力于成为客户首选供应商,始终从客户需求出发,为项目的可靠运行提供领先电气方案,改善电能质量。ABB希望用数字化技术进一步助力 3C 行业,确保供电的可靠与高效,实现智能运维,提升企业韧性和巩固竞争优势,为中国经济的高质量发展提供有力支持。




关键产品