近期,ABB 向东风本田汽车有限公司(东风本田)第三工厂提供了首批国标交流和直流充电桩,本次订单将全部用于东风本田畅销车型的电动汽车流水线,对电动汽车进行出厂检测。其中,ABB EVinn 7 kW 交流充电桩用于工厂的汽车检测流水线和故障解析区域;ABB Terra 63Z 直流充电桩用于故障解析区域;另外,定制机型 Terra 124Z 一拖二直流充电桩,用于汽车检测流水线。
东风本田第三工厂曾经采用过 ABB VD4 等中低压配电产品,ABB 电气产品质量获得用户认可。得益于 ABB 充电桩简单的操作界面、稳定的连续运行能力、以及在欧洲市场的广泛应用,东风本田选择了 ABB 定制化产品方案,并认为该方案可以满足其后期欧标车生产需求。ABB 早在 2010 年就进入了电动汽车充电业务,产品符合欧标、日标、国标三大标准,可以满足各种车型及各种输出功率的充电需要。