为了提高效率和简化装配,Gamesa在咨询了ABB工程师后将设备中的传统接触器替换为ABB AF接触器。
Gamesa对ABB的产品非常满意,其原定目标是节约20%的设计与装配成本,如今不但降低了20%的成本,还得到了更加可靠的产品。此外,AF接触器的线圈连接非常灵活,因此Gamesa得以大幅缩短控制柜中使用的电缆长度。
AF接触器不仅降低了能耗,而且还采用紧凑设计,外形小巧,风机控制柜的尺寸大大缩小,同时简化了装配过程。此外,内置RC滤波器和浪涌抑制功能也有助于Gamesa在风电领域保持领先。