ABB 提供“从太阳到插座,从发电到储能”所需的产品,简化了单一供应商的投标和谈判成本,节省时间。
ABB 完整的产品组合有助于提高与功率损耗相关的“系统电气平衡”效率,从而向消费者交付更多电力。
ABB产品的设计考虑了特定应用要求,以交付高可靠、高性能的解决方案,而不会降低主要工作特性:可在高达 55℃ 的高温或 4000 米海拔高度工作。
当公用电力中断且存在可再生能源时,ABB 的电源管理器能够允许关键负荷连续运行。
ABB 的多重列名(例如:IEC / UL / CCC 及更多)产品和系统使得客户几乎在世界任何地方都可以出口单一设计产品。
ABB的工厂配件产品和易于安装的配件,可节省安装和调试时间。