ABB ABILITY 数字解决方案集成了云端服务、能效管理、资产管理和专家诊断等多项领先的数字技术,全面实现水泥行业的人、物与服务的互联共享,推动水泥工业优化升级,建设安全与高效的节能型水泥厂。
约旦AMCP(ALMAFRAQ CEMENT PLANT)水泥项目是一条新建6000t/d熟料的水泥生产线,低压开关成套设备要求采用国际知名品牌,ABB低压为该项目提供了600台MNS2.0低压开关成套设备,解决方案包括智能低压配电方案、电能质量方案、电力监控方案和余热发电配电方案。ABB整套低压电气解决方案为约旦AMCP水泥厂打造高等级的智能配电系统,提供高品质的电能,废气余热充分利用,节省能源费用,增强产品在市场中的竞争力。
沙特阿拉伯 RCP(Riyadh Cement Plant)新建一条5000t/d熟料的水泥生产线,位于沙特阿拉伯首都利雅得附近。该项目要求低压配电成套设备通过现场总线形式,建立水泥生产智能配电监控系统,对现场设备进行实时监测和控制,智能配电监控系统纳入水泥配电综合自动化系统。
ABB低压针对该项目具体监控要求,提供了先进的电力监控方案,该方案现场智能装置主要由智能仪表PMC916、EM和智能电动机管理器M101、M102构成,现场总线协议采用Profibus DP,通讯稳定可靠,抗干扰能力强。人性化的人机界面HMI和功能强大的AC500组成配电监控系统的通讯层监控系统具有各种功能管理模块如柜图监控环境、图形监控环境、动态趋势环境、告警查询、动态报表、逻辑关系、负荷管理等。
江苏溧阳汉生特种水泥有限公司座落在江苏溧阳天目湖畔,公司对5000t/d生产线上的通风输送设备进行技改,要求减少风机等设备在起动和停止时对电网的冲击,避免输送传动皮带打滑。
该公司选用了50多台ABB PST (B)软起动器,很好地解决了上述系列突出问题。智能型PST(B)系列软起动器,装备有镀膜的PCB电路板,它具有很强的抵抗粉尘、潮湿水泥生产环境的能力,减少故障停电时间,延长软起器的使用寿命。智能型PST(B)系列软起动器提供了一种全新的力矩控制技术,可以有效地降低启动时对电网的冲击,避免电网产生较大的电压降,有效控制了起动大电流,消除了尖峰电流、减小由于大扭矩产生的机械磨损,有效消除了水锤效应。
生产线
海螺水泥集团
拉法基
北川中联水泥有限公司
河南禹州灵威水泥有限公司
四川峨眉山佛光水泥有限公司
华润水泥(南宁)有限公司
鹿泉市燕赵水泥有限公司
江西万年青水泥集团
广东中材亨达水泥有限公司
郑州同力水泥有限责任公司
湖南益阳东方水泥有限公司
沙特北方NRCC CEMENT PROJECT SAUDI ARABIA(干法线)
粉磨站
拉法基PUERTO MONTT CHILE GRINDING STATION
阿尔博安庆白水泥有限公司(40 万 t/a )
江苏淮安榴园水泥有限公司(100 万 t/a )
余热发电
湖南金大地材料有限公司(10MW)
湖北宜昌弘洋水泥有限公司(10MW)
在线查询,我们将主动联系您