轨道车辆电力

轨道车辆技术

train

ABB与全球领先的轨道车辆制造商以及运输运营商并肩合作,提供丰富的轨道车辆专用电气产品。

IRIS是国际铁路行业标准,制定了铁路行业应用的具体要求,发起者包括四大制造商(阿尔斯通、AnsaldoBreda、西门子和庞巴迪)以及UNIFE(欧洲铁路行业协会),并得到了运营商、系统集成商和设备制造商的大力支持,是国际公认的ISO9001质量标准的重要补充。

ABB低压工厂获得IRIS认证,为铁路应用产品制造商提供符合广泛类型的部件,所有部件都符合全球认可的质量标准


主要产品

ABB与全球领先的轨道车辆制造商以及运输运营商并肩合作,可以提供丰富的轨道车辆专用电气产品。轨道车辆应用中的产品(例如断路器)必须符合严格的安全标准。ABB轨道车辆电气产品均获得了IRIS认证,符合全球公认以及各个国家的质量标准和监管要求。

此外,铁路应用产品必须满足以下要求:

  • 防火、防烟标准:相关起火和灭火安全设计规范;机载产品烟雾排放标准。ABB塑壳断路器符合NF F16-101/102和EN45545标准。
  • 冲击和振动标准:轨道车辆上安装的产品必须满足严格的抗振要求,确保在振动环境下具有出色的质量。ABB塑壳断路器符合IEC61373标准。
铁路专用接线端子
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language