金砖国家新开发银行总部大楼,高效、节能、舒适的智慧大楼

客户故事


ABB 电气中国总裁赵永占表示:“ABB 积极助力实现低碳社会,支持中国迈向2060年碳中和的宏伟目标。在智能建筑领域,通过先进技术,我们将各种建筑控制系统整合到一起,提供完整的楼宇控制、能效管理和数据分析服务,帮助中国客户大幅提升能源应用效率和降低对环境的影响,谱写可持续未来。”




金砖国家新开发银行及总部大楼简介

金砖国家新开发银行是由“金砖五国”发起、创立的以新兴市场和发展中国家为主的政府间国际金融组织,总部落户上海。其总部大楼由上海市政府出资建造,位于浦东世博园,总建筑面积 12.6 万平方米。该总部大楼已于 2020 年底竣工,将在 2021 年 9 月交付使用,大楼建造满足中国绿色建筑三星、中国健康建筑三星和美国 Leed 铂金认证要求。



建造金砖国家新开发银行总部大楼面临的问题

大楼回路数量和类型多,需要精准高效的智能控制,同时节约能耗
作为一座现代化智能化的总部大楼,金砖国家新开发银行的智能照明控制系统涉及共计 1200 余个灯光开关控制回路,3200 余个灯光调光回路,1800 余个电动推窗控制回路,2600 余个电动窗帘控制回路,技术难度高。 


大楼外观风格独特,光线探测与运算复杂,各个细节与大楼风格匹配
大楼外观形式独特,楼层多、外立面形状及朝向多,需要进行大量针对性的光线探测与运算;同时,面板外观形式须与大楼风格完全融合。



ABB i-bus® KNX 智能建筑控制系统一体化解决方案

ABB 依托 i-bus® KNX 智能建筑控制系统,帮助该总部大楼实现了室内照明、电动窗帘及电动窗的智能一体化控制,涉及 8800 余个回路,让建筑管理更灵活、高效、智能,相比传统照明解决方案,预计可节能 15% 以上。 

ABB i-bus® KNX 智能建筑控制系统 可以对建筑物内的各种场景应用进行管理,包括照明和百叶窗控制、采暖、通风、安全、能源管理等。根据金砖国家新开发银行对智能照明部分的精准性、稳定性、能耗管理及外观的针对性要求,ABB 基于i-bus® KNX系统为其配置了安全、稳定、灵活、便利的智能建筑控制解决方案,通过配置多种类型的调光模块,满足灯光控制的多样性要求;在大楼内外配置光线感应和存在感应探测器,结合经纬度控制模块,联动窗帘系统,根据太阳光的角度实现对电动窗帘和灯光的联动控制;根据大楼风格与调性,定制了外观更契合的液晶面板。

在该项目中,ABB 还将该建筑控制系统与大楼总智能管理平台及园区云服务中心对接,实现了设备实时使用及故障状态的反馈,让系统能耗的整体统计和分析可视化,在实现集成、高效管理的同时,为用户带来轻松、舒适、节能的使用体验。

城市化浪潮推动全球建筑业快速增长,对遏制气候变化的努力构成挑战,建筑业占全球能源和过程相关二氧化碳排放的近 40%。ABB 通过电气化和数字化的解决方案构建城市中的智能建筑,提升建筑运维效率,实现节能增效和可持续发展的目标。





相关行业与产品




Select region / language