沈阳金地峯汇项目负责人表示:“金地峯汇作为金地集团鼎级产品线钜著,展现了沈阳甚至东北地区高端住宅的至高标准,我们也希望由此开启沈阳智能化住宅的新理念,为住户们提供更高品质、智能化、舒适便捷的居家环境。ABB 智能家居控制系统帮助我们完美地实现了构想,该产品系列无论在功能、质量和外观上都非常符合我们的需求。并且,ABB i-bus® PEONIA 智能面板集多种功能于一体,减少了施工和运营成本且低耗环保,也与我们营造绿色楼宇的理念相一致,我们期待未来与ABB能有更多的合作。”
金地集团和金地峯汇项目简介
金地集团是一家以房地产开发为主营业务、相关多元业务全面发展的综合型上市公司。金地峯汇位于沈阳 CBD 金廊沿线,是金地集团在东北地区打造的超豪华大宅产品,曾荣获 2020 年上半年全国十大高端住宅奖项。
金地峯汇项目面临的挑战
金地集团致力将金地峯汇打造为沈阳地区智慧家居的标杆项目,并对智慧家居系统的选择有着严格的要求,在投标阶段,项目方就曾希望楼宇内安装的智能控制系统不仅要具有照明控制等基本功能,还要具有开放性,可与手机等移动设备便捷连接。此外,项目方还提出安装的系统要稳定、持久,并且节能环保。
ABB i-bus® KNX 智能家居系统解决方案
ABB 为金地峯汇提供了 ABB i-bus® KNX 智能家居系统,集节能降耗、智能便捷为一体,还能轻松连接手机、iPad等移动设备进行远程管理,让智能生活全面升级,解决了该项目面临的各类挑战。
金地峯汇通过安装 PEONIA 系列智能面板实现对照明、温度、电动门窗、地暖等多项功能及场景的集成控制;该系统还包括温度传感器、湿度传感器和空气质量监测等功能,能实时对房间内的挥发性有机化合物及细颗粒物,如 PM2.5 进行监测,当空气质量发生变化时,系统可自动选择是否开启电动门窗或新风系统。
在金地峯汇项目中,ABB I-bus® KNX 智能家居系统还提供了智能管家服务,住户可将一年 365 天内各类特殊节日和纪念日期输入至系统中,当纪念日来临时,家中的灯光、音乐均会营造出相应的氛围,为生活增添诗意美好。
在节能降耗方面 ABB i-bus® KNX 智能家居系统还兼具高集成性和开放性,拓展了传统有线协议系统的边界,减少了面板底盒的数量和开孔施工成本,帮助金地峯汇在提升空间效率的同时降低运营成本,实现绿色可持续性发展。
此外, ABB i-bus® PEONIA 系列智能面板作为 2019 年度德国红点设计大奖获奖作品,在外观上结合了现代建筑结构主义和蒙德里安艺术化分割的浪漫色彩,该产品具有 6 款按键颜色,能充分匹配不同的家居装修风格,满足各类室内“颜值”格调。
一揽芳华,智能生活全面升级