ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
ABB推出的一系列工程安装产品,可以为旗下各种行业领先的断路器、开关、DIN导轨安装产品和控制产品提供支持。
借助通贝公司(ABB旗下北美子公司)在电线电缆管理以及低压连接领域的专业技能,ABB为全世界的自动化盘柜厂、系统集成商和机械控制设备制造商提供了完整系列的安装产品及盘柜解决方案。
请选择以下产品,了解更多信息:
用于控制柜应用的电缆扎带 支持: - 本色和黑色防紫外线型 - 多种包装数量 - 多种长度和抗拉强度
- 易于安装,实现可靠连接 - 700多种绝缘/非绝缘接线端子可选 - 更长漏斗状压接筒,镀锡电解铜,对接或焊缝
公制压缩连接器,使用更多铜料制成+满足控制盘柜应用需求的压接:实现更可靠连接。
- 6000多种金属和非金属导管及配件 - 适用于建筑、工业及公用事业等行业应用 - 符合一系列工业认证标准
提供标准材质、刚性PVC材质以及适用于高温和无卤环境的无卤材质线槽。
- 产品灵活,快速收缩,实现高效电气绝缘 - 可选:卷筒、切割长度、分配器盒、预切割袋 - 收缩比:2:1 – 3:1 – 4:1 - 多种颜色可选,带/不带胶水