低压产品及系统 / Emax 2 / 板厂

开关板厂

为板厂用户创造价值


Emax 2 空气断路器,除了新型智能脱扣器之外,还具有低压配电业内紧凑的尺寸。由于采用创新型的垂直弹簧机构和优化的电极设计,Emax 2 的体积大幅减小,配合灵活的母排端子结构。更让人称赞的是,在如此紧凑的体积之下,断路器的温升性能不降反升!

更灵活的母排连接,更方便的断路器安装,更高效的接线端子,这些都是 Emax 2 所带来的不同以往的体验。同时,更可靠的安全性也是重要一环。由于有了新设计的附件安装空间,安全被加上了双保险。
 

emax2_panel-builders_01
emax2_panel-builders_02

灵活的母排连接

创新的母排端子设计!SACE Emax 2 的母排端子能自由调节为水平或者垂直。这个功能让板厂客户有更大的空间的去设计适合其柜型的母排结构。端子的尺寸是针对常规的母排而设计的,保证客户能够简单快速的进行接线。 


更多的接线选择

Emax 2 空气断路器的通讯、测量等功能模块都是接插式的,能够方便的安装到断路器上。同时,断路器二次接线盒上的端子都是弹簧式的,使得连接变得方便。

 


更安全的考量


安全的附件安装。采用创新型的双重绝缘外壳设计,当 Emax 2 的前面板被移开时,操作人员能只碰到附件,而不会碰到可能带电的机械机构。


更简单的安装

新设计的延长导轨,让移动部分的吊装变得简单。当从“摇出”位置到“试验”位置再到“摇入”位置的每一个环节,都有一个锁定和解锁的步骤,保证操作的安全性。另外,Emax 2 的 N 极(4 极断路器)的位置可以从 N, L1, L2, L3 调整为 L1, L2, L3, N。这也给配电柜的母排设计带来了灵活性。

Select region / language