确保优异的连接性、可靠性和安全性

GettyImages-554996387_super_reduced

TruONE®为您助力

TruONE可以使您的项目拥有更高级别的简易性和可靠性;采用单线连接,更节省时间;设备运维服务简单化;利用转换开关的强大功能及可靠性,解除您的后顾之忧。


安全与保护

在ATS本体上安装人机界面后,即使是在带载情况下,TruONE也能够确保安全的应急手动操作,不需要打开柜门。可以把人机界面从本体上拆卸下来安装在门上,为盘柜厂设计人员提供更多的灵活性。更为重要的是,不论采取哪种人机界面安装方法,都不需要给柜门连接危险的带电电缆。因此,减少了因设备故障造成的操作人员伤害风险。



查看TruONE如何进行紧急手动操作,以立即恢复电源: 视频链接

持续运行
TruONE 具有预测性维护、自诊断和可由客户更换的关键模块,以简化维护、大幅缩减停机时间和维护成本。

数据与连接

TruONE® 具有通过 ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案实现基于云的连接。ABB ABILITY 简化了TruONE® 与其它 ABB 设备的协同工作和使用,确保使用同一个用户界面和软件环境。提供具有先进性能、支持七种通讯协议的模块化连接,确保安装便利以及当下和将来的可连接性。

了解更多 ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案

极端条件下的可靠性
您可以确信,TruONE® 所具备的高性能和高可靠性。即使在具挑战性的电气、机械和环境条件下,它也能确保可靠的运行。
TruONE® 是能够在温度(-25–+70℃)和电压(200–480 VAC,公差+/-20%)大幅波动的情况下保证安全、可靠运行的自动转换开关,并且能够承受振动(符合IEC 60068-2-6)和撞击(符合IEC 60068-2-27)。TruONE® 还具有很强的短路接通能力,能够承受短路冲击,在经历危险状况后仍然可以正常运行。
Picture1

产品及文档一览

Select region / language